Punta tastatrice per serie 513

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21CZA097
21CZA098
21CZA099
136104
136756
136758
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø Sfera Lunghezza
(mm)

29.00 €

1 5 giorni 2 mm carbide*³1,4

21.00 €

1 60 giorni 1 mm carbide*³1,4

21.00 €

1 5 giorni 3 mm carbide*³1,4

18.00 €

1 60 giorni 2 mm carbide8,6

16.00 €

1 5 giorni 1 mm carbide8,6

16.00 €

1 5 giorni 3 mm carbide8,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzioni Stili (Per modelli metrici) Small Type Models Si

Supporto tecnico