Punta per serie 513, Ruby

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21CZA201
21CZA209
21CZA210
21CZA211
21CZA212
21CZB068
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type Materiale D
(mm)
l
(mm)
Small Type Models Lunghezza
(mm)
Applicable Model

33.00 €

1 5 giorni -----Si17,4-

33.00 €

1 60 giorni SondaProbeRubyφ211,2Si11,2513-405(TI-112H)、513-405L(TI-112HL)、513-425(TI-152H)、513-465(TI-412H)、513-445(TI-512H)、513-455(TI-212H)、513-475(TI-112HR)、513-527(TI-713H)、513-503(TI-612H)

33.00 €

1 5 giorni ------18,7-

33.00 €

1 5 giorni SondaProbeRubyφ241,0Si41513-415(TI-123H)、513-477(TI-123HR)、513-515(TI-623H)

33.00 €

1 5 giorni ------9,4-

25.00 €

1 5 giorni ------15,2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzioni Stili (Per modelli metrici) Ø Sfera 2 mm ruby Standard Models Si

Supporto tecnico