Trasduttore Slim Head Linear Gauge

Trasduttore Slim Head Linear Gauge
Questo Linear Gauge di tipo sottile consente di soddisfare una varietà di esigenze di misura.
L'uscita del segnale a onda quadra differenziale consente l'uso per un'ampia gamma di applicazioni
Grazie al suo design compatto, puoi installarlo anche dove lo spazio è limitato
La sua scala fotoelettrica offre un'elevata accuratezza nell'intero campo di misura
Estremamente duraturo grazie ai cuscinetti a sfere lineari nell'unitàdello stelo
Perfetti per l'uso in ambienti difficili, sono dotati di un'elevata classe IP di IP67G
Ideale per la misura in linea e incorporata in macchine automatiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
542-186
542-187
542-188
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. velocità di risposta
(mm/s)
Passo segnale
(µm)
Accuratezza Risoluzione
(mm)

837.00 €

1 5 giorni 15004 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)(1,5 + L/50) µm L= lunghezza misurata in mm0,001

837.00 €

1 5 giorni 15002 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)(1,5 + L/50) µm L= lunghezza misurata in mm0,0005

941.00 €

1 5 giorni 4000,4 (2+L/100) μm, L = campo max. (mm)(0,8 + L/50) µm L= lunghezza misurata in mm0,0001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Additional Spec 10 mm Tipo di cuscinetto Cuscinetti a sfera Lunghezza cavo(m) 2 m
Punto di contatto Ø 3 mm in metallo duro (filetto M2,5 x 0,45) Condizioni ambientali Da 0°C a 40°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) °C Forza di misura 0,8 N stelo in basso,0,75 N stelo orizzontale,0,7 N stelo in alto
Segnale in uscita Onda quadra differenziale, differenza di fase 90° (equivalente RS-422A ),distanza bordo200 ns (mod. 0,1 µm)200 ns (mod. 0,5 µm), 400 ns (mod. 1 µm), Campo(mm) 0-10 Alimentazione 5 V (4,5 V a 5,2 V)
Ø Gambo(mm) 8 Scala Encoder fotoelettrico lineare

Supporto tecnico