Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
513-402-10T |
513-403-10T |
513-407-10T |
513-412-10T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Compact Type | Lettura | Error of Indication One Revolution (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo (mm) | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,0005 | Bracket | - | 0-20-0 | ±0,001 | 0,0005 | - | 0,0002 | - | - | ±0,0002 | - | 0,04 | - | 4/9,52 | - | - | 40 | |||
188.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,0001 | - | - | - | - | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | 3 | 5 | ±0,00004 | 3 | - | 0,5 | 4/8 | - | - | 58 | |||
195.00 € | 1 | 60 giorni | Carbide | - | - | - | - | - | 0,00005 | - | 0,0001 | - | - | ±0,00004 | - | - | - | - | 0,45 | 3 | 45 | |||
174.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,0005 | - | Si | - | ±0,0001 | 0,0005 | - | 0,0002 | - | - | ±0,0002 | - | 0,008 | - | 9,52 | - | - | 58 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni | Set completo | Pollici - Metrici | Pollici |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Compact Type
Lettura
Error of Indication One Revolution(inch)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo(mm)
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali