Linear Height LH-600F, Metric/Inch

Linear Height LH-600F, Metric/Inch
The Linear Heigth LH-600F/FG is a high-end 2D height-measuring instrument exhibiting the perfect combination of intuitive operation, multifunctionality and extraordinary accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

518-360-13

Codice componente
518-360-13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11,148.68 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Carbide Additional Spec Blade 1 mm Digitale / Analogico Digitale
Display LCD 320x240 dots retroilluminato Funzioni A: M2,5 x 0,45 Pollici - Metrici Metrici / pollici
Massa(kg) 26,1 Perpendicolarità(µm) 5 µm (dopo compensazione) Campo(mm) 0-977
Note Senza maniglia Ripetibilità (2σ) Piano: 0,4 µm(2σ) Foro : 0,9 µm Rettilineità(µm) 4 µm (meccanico)
Lunghezza(mm) 10 Alimentazione AC adapter 100-240V, 50/60Hz / battery (Ni-MH) Accuratezza ±(1,1 + 6L/6000) µm L = length (mm)
Risoluzione(mm) 0,0001/0,001/0,01/0,1 Scala Photoelectric INC encoder, STVC-20Z (8,1x10-6/K)

Si trova sulla pagina di Linear Height LH-600F, Metric/Inch, il codice articolo è il seguente: 518-360-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 518-360-13.

Supporto tecnico