Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
542-071D |
542-071E |
542-072D |
542-072E |
542-073D |
542-073E |
542-075D |
542-075E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Effective Movement Range (mm) | Accuratezza (inch) | Accuratezza (mm) | Additional Spec | Strumenti applicabili | Column Ø | Punto di contatto | Lettura | Risoluzione | Risoluzione (mm) | Digitale / Analogico | Dimensioni (mm) | Effective Table Dimensions (mm) | Error of Indication One Revolution (inch) | Cancella blocco valore esterno | Regolazione fine (mm) | Funzioni | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | Segnali applicabili | Massa (kg) | Max frequenza di input | Max. Measurement Height (mm) | Perpendicularity Table-Stem Hole (mm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo (mm) | Per gambo Ø | Table Flatness (µm) | Visualizzazione giudizio di tolleranza | Diameter (mm) | Massa (g) | Alimentazione | Risoluzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,226.00 € | 1 | 5 giorni | 0-95mm | - | - | Serrated Anvil | LGF, LGK, LGB,LG, LGM, LGH (Esclusi LGF-Z) con indice di riferimento,LGH con risoluzione 0,01 µm),LGH con risoluzione 0,01 µm),LG100 con adattatore per connettore 21HZA195 | 30 | - | - | - | - | - | - | Ø 58 | - | - | 1 | (necessita 21HZA195) | - | - | Onda quadra differenziale | 4 | 2,5 MHz, (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | 95 | 0,4/100 | - | - | - | - | 9,53 mm, 8 mm with bush (standard accessory) | 1,3 | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | 58 | - | Via Adattatore (12-24 V DC, 700 mA No. 527428 Accessorio standard) | 0,0001/0,001/0,01 | |||
1,226.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | for 1003T, 1003A | LGF, LGK, LGB,LG, LGM, LGH (Esclusi LGF-Zcon indice di riferimento,LGH con risoluzione 0,01 µm) | - | - | - | - | - | - | a = 1 | - | - | Si | - | - | - | - | Onda quadra differenziale | - | 2,5 MHz, (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | - | - | - | - | - | - | - | - | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | - | - | Via adattatore AC (12-24 V DC, 700 mA No. 527.428 accessorio standard) | 1E-4/0,001/0,01 | |||
1,226.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | for 19xx except One Revolution Type | Comparatore Digimatic Righe elettroniche Digimatic Linear Gauge LGS/LGD | - | - | - | - | - | - | a = 1 | - | - | - | - | - | - | - | Codice Digimatic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | + 9 - 12 V DC 400 mA o Adattatore AC | 0,001/0,01 (Impostazione automatica dallo strumento) | |||
1,226.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | for F-Type Water Proof Model | Comparatore DigimaticRiga elettronica DigimaticLinear Gauges LGS / LGD | - | - | - | - | - | - | a = 1,2 | - | - | Si | - | - | - | - | Codice DIGIMATIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | + 9 - 12 V DC 400 mA o adattatore AC | 0,001 / 0,01 (impostazione automatica dallo strumento) | |||
1,401.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | for Series 2 (Waterproof Type) Lug: 5 mm Width | LGF-Z con indice di riferimento LG100 con connettore adattatore spina 21HZA196 | - | - | - | - | - | - | a = 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | Onda quadra differenziale con indice di riferimento | - | 2,5 MHz (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | - | - | - | - | - | - | - | - | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | - | - | Adattatore AC (12-24 V DC, 700 mA) | 0,0001/0,001/0,01 | |||
1,401.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | ±0,02 | - | LGF-Z con indice di riferimento | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | Onda quadra differenziale con indice di riferimento | - | 2,5 MHz, (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | - | - | - | - | 0-12 | - | - | - | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | - | 70 | Adattatore AC (12-24 V DC, 700 mA) | 1E-4/0,001/0,01 | |||
1,008.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,0001 | - | Bracket | LGF, LGK, LGB,LG, LGM, LGH (Esclusi LGF-Z) con indice di riferimento,LGH con risoluzione 0,01 µm),,LG100 con adattatore per connettore 21HZA195 | - | Thread M 1,7 x 0,35 | 0-4-0 | - | - | Analogico | - | - | ±0,0001 | - | - | (necessita 21HZA195) | 0,002 | 0,0001 | Onda quadra differenziale | - | 2,5 MHz (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | - | - | ±0,00004 | 0,008 | - | 4/9,52 | - | - | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | - | 50 | Via adattatore AC (12-24 V DC, 700 mA No. 527428 accessorio standard) | 0,0001/0,001/0,01 | |||
1,008.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | 0-0,5 inch/Metric | LGF, LGK, LGB,LG, LGM, LGH(Esclusi LGF-Zcon indice di riferimento,LGH con risoluzione 0,01 µm) | - | - | - | 0,0005 inch/0,01mm | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | Onda quadra differenziale | - | 2,5 MHz, (onda quadra differenziale diff. fase 90°)La velocità di risposta dipende dalle specifiche dello strumento | - | - | - | - | - | - | - | - | LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) | - | 70 | Via adattatore AC (12-24 V DC, 700 mA No. 527.428 accessorio standard) | 1E-4/0,001/0,01 |
Loading...
Uscita BCD | Si | Direzione conteggio selezionabile | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si |
---|---|---|---|---|---|
Input limiti di tolleranza(quando PC connesso) | Si | Input segnale PRESET o reset esterno | Si | MAX / MIN / TIR | Si |
Selezione mm / pollici | Si | ON/OFF | Si | PRESET | Si |
Collegamento RS | Si | ZERO SET | Si | Blocco input segnale | Si |
Configura
Proprietà di base
Effective Movement Range(mm)
Accuratezza(inch)
Accuratezza(mm)
Additional Spec
Strumenti applicabili
Column Ø
Punto di contatto
Lettura
Risoluzione
Risoluzione(mm)
Digitale / Analogico
Dimensioni(mm)
Effective Table Dimensions(mm)
Error of Indication One Revolution(inch)
Cancella blocco valore esterno
Regolazione fine(mm)
Funzioni
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
Segnali applicabili
Massa(kg)
Max frequenza di input
Max. Measurement Height(mm)
Perpendicularity Table-Stem Hole(mm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo(mm)
Per gambo Ø
Table Flatness(µm)
Visualizzazione giudizio di tolleranza
Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali