Display visualizzatore EG

Display visualizzatore EG
Modello compatto con pannelloCon funzione di controllo I/O per il giudizio di tolleranza (3 o 5 livelli) o con uscita BCD parallela.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

542-017

Codice componente
542-017
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

541.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Strumenti applicabili LGF con indice di riferimento LG100 con connettore adattatore spina 21HZA196 Uscita BCD Si Direzione conteggio selezionabile Si
Display Display verde a 6 digit e segno + Cancella blocco valore esterno Si Input segnale PRESET o reset esterno Si
Graduazione(N) 0,05 Segnali applicabili Onda quadra differenziale con indice di riferimento MAX / MIN / TIR Si
Max frequenza di input 1,25MHz,(onda quadra differenziale diff, fase 90°)velocità di risposta in funzione dello strumento Selezione mm / pollici Si PRESET Si
Visualizzazione giudizio di tolleranza LED display (3 livelli : Ambra, Verde, Rosso - 5 livelli : Ambra, Ambra lampeggiante, Verde, Rosso lampeggiante, Rosso) ZERO SET Si Massa(g) 400
Alimentazione Connettore (Viti M3) DC + 12 a 24 V, 500 mA (max.) 6W o meno, viaalimentatore esterno opzionale Risoluzione(mm) 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

Si trova sulla pagina di Display visualizzatore EG, il codice articolo è il seguente: 542-017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-017.

Supporto tecnico