Stativo con incudine in acciaio temprato per comparatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215-405-10
215-505-10
519-109-10
7001-10
7002-10
7007-10
913-101
913-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type Materiale Effective Movement Range
(mm)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Punto di contatto Lettura Digitale / Analogico Dimensioni
(mm)
Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Regolazione fine Regolazione fine
(mm)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
Massa
(kg)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
Campo
(inch)
Gambo
(mm)
Per gambo Ø Per gambo Ø
(mm)
Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Massa
(g)
Dimensions (W×H×D)
(mm)
Planarità
(μm)
Mounting Hole
(mm)
Measurement Table Fine Movement Mechanism (Adjustable Range)

650.00 €

1 5 giorni --Steel----------1A: M2,5 x 0,45---10,9---ø 9,53 mm, con bussola da 8 mm -15-------

823.00 €

1 5 giorni ----±0,0005-Thread M 1,7 x 0,350-15-0Analogico-±0,0005±0,0005Vite sulla colonna-Plus set-0,0020,000219,7±0,00020,064/9,52ø 20 mm (ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm con bussola)---48-----

998.68 €

1 60 giorni ----±0,0005BracketThread M 1,7 x 0,350-15-0Analogico--±0,0005-1Full set-0,0020,00026±0,00020,034/9,529,53 mm, 8 mm con bussola (accessorio standard)---50---Serrated (101,462)-

569.00 €

1 60 giorni ---0-95mm-Black DialThread M 1,7 x 0,35-Analogico-±0,0002±0,0002-1Plus set0,0001-0,00014±0,000040,0164/9,529,53 mm, da 8 mm con bussola (accessorio standard)---48---Serrated (101,462)-

529.00 €

1 5 giorni --Steel0-95mm---------1A: M2,5 x 0,45---4---9,53 mm, 8 mm con bussola (accessorio standard)-510----Flat (101,461)-

574.00 €

1 5 giorni Supporto per misuratore con scala graduataFlat Plane Grooving Measurement Base (□ 90 mm)Steel----------1A: M2,5 x 0,45---5---ø 9,53 mm, con bussola da 8 mm -30--168×110×451,3φ9,53, φ8 with Bushing-Parallel Spring (1 mm)

370.00 €

1 60 giorni -----for Series 1---a = 2,2--------2,3----8--------

541.00 €

1 5 giorni --Carbide--Blade 0,6 mm------------3,6----8-10------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico