Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
215-150-10 |
215-151-10 |
215-153-10 |
215-156-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Punto di contatto | Lettura | Digitale / Analogico | Error of Indication First 2 ½ Revolution (inch) | Error of Indication One Revolution (inch) | External Hold | Funzioni | Gauge Inputs | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Massa (kg) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo (mm) | Per gambo Ø | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.00 € | 1 | 5 giorni | - | need 21HZA195 | - | - | - | - | - | Si | - | 2 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | ø 3/8"/ ø 9,53mm Ø 8 mm con bussola (accessorio standard) | - | - | |||
597.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Thread M 1,7 x 0,35 | - | Analogico | ±0,0005 | ±0,0005 | - | Plus set | - | 0,0005 | - | 0,0002 | - | 7,5 | - | - | ±0,0002 | - | 0,06 | - | 4/9,52 | ø 3/8"/ ø 9,53mm Ø 8 mm con bussola (accessorio standard) | - | 48 | |||
650.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0002 | - | Thread M 1,7 x 0,35 | - | Analogico | ±0,0002 | ±0,0002 | - | Plus set | - | - | 0,002 | 0,0001 | - | 16 | - | - | ±0,00004 | - | 0,016 | - | 4/9,52 | ø 3/8"/ ø 9,53mm Ø 8 mm con bussola (accessorio standard) | - | 48 | |||
804.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Thread M 1,7 x 0,35 | 0-40-0 | Analogico | - | - | - | Basic set | - | - | 0,01 | - | 4 | 27,5 | 8 | 16 | - | 3 | - | 1,6 | 8 | ø 20 mm (ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm con bussola) | Basic set | 48 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Punto di contatto
Lettura
Digitale / Analogico
Error of Indication First 2 ½ Revolution(inch)
Error of Indication One Revolution(inch)
External Hold
Funzioni
Gauge Inputs
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Massa(kg)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo(mm)
Per gambo Ø
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali