Comparatore a leva, verticale

Comparatore a leva, verticale
Versatile comparatore a leva amagnetico Mitutoyo ottimo per allineamenti su macchine utensili o applicazioni simili. Inversione automatica della direzione di misura e movimenti montati su rubini per movimenti fluidi, silenziosi e misurazioni rapide e precise. Fornito con accessori di montaggio e stili per renderlo pronto all'uso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-452-10E
513-452-10T
513-453-10E
513-453-10T
513-454-10A
513-454-10E
513-454-10T
513-455-10A
513-455-10E
513-455-10T
513-456-10E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Puntalinomet. duro ø2 mm No. Column Ø Scala progressiva Lettura Error of Indication One Revolution
(inch)
Regolazione fine
(mm)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Massa
(kg)
Max. Measurement Height
(mm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Gambo
(inch)
Gambo
(mm)
Per gambo Ø Per gambo Ø
(inch)
Table Flatness
(µm)
Tipo Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

143.00 €

1 60 giorni -±0,0005----0-15-0±0,0005-Set base0,00050,0020,0002--Pollici------±0,0002-0,02---9,52------50

170.00 €

1 60 giorni -±0,0005----0-15-0--Set completo-0,0020,0002-2Pollici--3-3-±0,00021-0,2--8------50

183.00 €

1 60 giorni -±0,0001Full Set, with Bracket---0-4-0--Set base-0,0020,0001-3Pollici--6-8-±0,000043-0,8---------50

209.00 €

1 60 giorni -±0,0001-----±0,0005-Set completo0,00050,0020,0001--Pollici------±0,00004-0,03---9,52------50

146.00 €

1 60 giorni --150x200 mm-30---1Set plus-0,01--3Metrico7,52606580,2/100 mm/mm-3-0,5----ø 3/83---46

130.00 €

1 5 giorni --250x300 mm10300650---1Set base-0,01--3Metrico27,53006580,2/100 mm/mm-3-0,8---20 mm, 3/8inch / 9,53 mm 8 mm with bush (standard accessory)-3,5---46

167.00 €

1 60 giorni --120x180 mm10300630---1Set completo-0,01--3Metrico5,41206580,2/100 mm/mm-3-0,8----ø 3/83---46

200.00 €

1 60 giorni ---------Set plus-0,002-42Metrico--323--1-0,2--8------46

186.00 €

1 5 giorni -±0,002Shockproof., Coax. Rev. Counter103011-Si-±0,002-Set base0,0010,002--2Metrico--323--140,20,10,3759,52---ANSI/AGD Standard--46

212.00 €

1 60 giorni ---103011--0-100-0--Set completo-0,002-32Metrico--323--1-0,2--6------46

194.74 €

1 60 giorni Carbide--137557-----Set Base-0,01--3Metrico---55--3-0,5-------1,51346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Filetto M 1,7 x 0,35 Digitale / Analogico Analogico

Supporto tecnico