Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
513-472-10E |
513-473-10E |
513-474-10E |
513-477-10E |
513-478-10E |
513-479-10E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Lettura | Error of Indication One Revolution (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo (mm) | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0005 | Bracket | 0-25-0 | - | 0,0005 | 0,01 | 0,0002 | 4 | - | Pollici | - | - | 10 | ±0,0002 | 3 | - | 0,5 | 4/8 | - | 58 | |||
189.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,0001 | Bracket | 0-10-0 | ±0,0005 | 0,0001 | - | 0,0001 | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,00004 | - | 0,02 | - | 4/9,52 | - | 42 | |||
131.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | 0-40-0 | - | - | 0,01 | - | - | 3 | Metrico | 6 | 5 | 8 | - | 3 | - | 0,8 | 8 | Set base - puntalino in rubino | 45 | |||
200.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | - | ±0,0001 | 0,00005 | 0,01 | 0,0001 | - | 4 | Metrico | 8 | 5 | 10 | ±0,00004 | 3 | 0,008 | 1 | 9,52 | Set base - puntalino in rubino | 45 | |||
191.00 € | 1 | 60 giorni | 0,01-0,3 | - | - | 0-25-0 | - | - | 0,01 | - | 4 | 3 | Metrico | - | 5 | 5 | - | 3 | - | 0,5 | 6 | Set base - puntalino in rubino | 45 | |||
184.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,0005 | - | 0-4-0 | ±0,0001 | 0,0005 | 0,002 | 0,0002 | - | - | Pollici | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,008 | - | 9,52 | - | 42 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni | Set base - puntalino in rubino |
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Lettura
Error of Indication One Revolution(inch)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali