Dial Test Indicator, Horizontal, Compact

Dial Test Indicator, Horizontal, Compact
This is a Dial Test Indicator (Lever Type) which offers you the following benefits:
Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility.Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.The stylus length is on the dial face to reorder a replacement Multi-layer coatings on the crystal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-462-10E
513-463-10E
513-464-10E
513-466-10E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Puntalinomet. duro ø2 mm No. Lettura Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Max. velocità di risposta
(mm/s)
Forza di misura MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Risoluzione Ruby Stylus Tip Ø2 mm No. Gambo
(mm)
Tipo Massa
(g)

148.00 €

1 60 giorni -±0,0005--0,00050,0001-0,0002--Pollici4004,6 N with spindle down,4,3 N with spindle horizontal,4 N with spindle upwards---±0,0002-0-250,0001 µm mm---55

175.00 €

1 60 giorni -±0,0001-0-100-00,00010,002-0,00012-Pollici--3-3±0,0000410,2--8-55

167.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3-1030060-40-0-0,01---3Metrico--658-30,8-21CZA2128Set Base41

173.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3-137557--0,010,05--3Metrico---55-30,5---Set Base41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Filetto M 1,7 x 0,35 Digitale / Analogico Analogico
Funzioni Set Base

Supporto tecnico