Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Materiale | Accuratezza (µm) | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Base Size (mm) | Puntalinomet. duro ø2 mm No. | Column Ø | Scala progressiva | Lettura | Double Scale Spacing | Effective Table Dimensions (mm) | Error of Indication One Revolution (inch) | Prolunghe (mm) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Graduazione (mN) | Graduazione (N) | H MPE (Errore di Isteresi) (inch) | H MPE (Errore di Isteresi) (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | Massa (kg) | Max. Measurement Height (mm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 10 divisioni della scala (µm) | MPE ogni 1 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | Probe Tip (mm) | R MPE (Ripetibilità) (inch) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (inch) | Ruby Stylus Tip Ø2 mm No. | Gambo (inch) | Gambo (mm) | Per gambo Ø (mm) | Tipo | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-25-0 | - | - | - | - | Set Base | 0,0005 | 0,01 | - | - | 0,0002 | - | 3 | Pollici | - | - | - | - | - | 5 | - | ±0,0002 | 3 | - | 0,5 | - | 21CZA210 | - | 8 | - | Basic set - Ruby contact Point | - | - | 40 | |||
164.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | ±0,0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set Base | 0,0001 | - | - | 0,02 | 0,0001 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,00004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||
137.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | ±15 | - | Ball Point Contact Element | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 10, 20, 30, 30, 100 | Set plus | - | 0,01 | - | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | 6 | 5 | - | 8 | Ball, R = 1,5 (No. 21JAA224) | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
105.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | - | - | - | 103006 | - | - | 0-40-0 | - | - | - | - | Set Base | - | 0,01 | - | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | 6 | 5 | - | 8 | - | - | 3 | - | 0,8 | - | 21CZA201 | - | 8 | - | Set Base | - | - | 45 | |||
143.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | - | Bracket | - | 103006 | - | - | 0-40-0 | - | - | - | - | Set completo | - | 0,01 | - | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | 6 | 5 | - | 8 | - | - | 3 | - | 0,8 | - | - | - | 4/8 | - | Set completo | - | - | 45 | |||
146.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | ±0,0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0005 | - | Set Base | 0,0005 | 0,01 | - | - | 0,0002 | - | - | Pollici / metrici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,03 | 0,7 | - | - | - | 9,52 | - | - | - | - | 58 | |||
172.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | ±0,0005 | Bracket | - | - | - | - | 0-40-0 | - | - | - | - | Set completo | - | 0,01 | - | - | 0,0002 | - | 4 | Pollici / metrici | - | - | 8 | - | - | 16 | - | ±0,0002 | 3 | - | 0,7 | - | - | - | 4/8 | - | Full set | - | - | 58 | |||
158.00 € | 1 | 60 giorni | - | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set Base | 0,00005 | - | - | - | 0,0001 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,00004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 45 | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3 | ±0,0005 | Bracket | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0005 | - | Set Base | - | 0,002 | - | - | 0,0002 | - | 2 | Metrici / pollici | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | ±0,0002 | 1 | 0,03 | 0,2 | - | - | - | 4/9,52 | - | - | - | - | 58 | |||
210.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0-25-0 | - | - | - | - | Set completo | - | 0,002 | - | - | - | - | 2 | Metrici / pollici | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 0,2 | - | - | - | 8 | - | Basic set | - | - | 58 | |||
150.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | ±0,0005 | - | - | - | - | - | 0-15-0 | - | - | ±0,0005 | - | Set Base | 0,0005 | 0,002 | - | - | 0,0002 | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | ±0,0002 | - | 0,03 | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | - | 58 | |||
207.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set plus | - | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 45 | |||
171.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,2 | - | - | ±0,001 | - | - | 131324 | - | - | - | - | - | ±0,001 | - | Set Base | 0,001 | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,375 | 9,52 | - | Set Base | - | - | 45 | |||
195.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,2 | - | - | - | - | - | 131324 | - | - | 0-25-0 | - | - | - | - | Set completo | - | 0,01 | - | - | - | 2 | 4 | Metrico | - | - | 3 | 5 | - | 10 | - | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | 6 | - | Set completo | - | - | 45 | |||
208.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set plus | - | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | - | - | 8 | 5 | - | 10 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 45 | |||
172.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,2 | - | - | - | - | - | 136013 | - | - | - | - | - | - | - | Set Base | - | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | - | - | 8 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4/8 | - | Set Base | - | - | 45 | |||
195.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,2 | - | - | - | Flat Anvil | - | 136013 | 22 | - | - | - | ø 50 | - | - | Set completo | - | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | 2,3 | 100 | 8 | 5 | - | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | Set completo | 50 | - | 45 | |||
172.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | ±0,001 | - | - | - | - | Si | - | Si | - | ±0,001 | - | Set plus | 0,001 | 0,01 | - | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | 0,125 | 0,5 | 0,05 | - | 0,375 | 9,52 | - | ANSI/AGD Standard | - | - | 45 | |||
167.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | - | - | - | 137557 | - | - | - | - | - | - | - | Set Base | - | 0,01 | 2 | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | Set Base | - | - | 45 | |||
191.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,3 | - | - | - | Bracket | - | 137557 | - | - | 0-25-0 | - | - | ±0,0002 | - | Set completo | 0,0001 | 0,01 | - | - | - | - | 3 | Metrico | - | - | - | 5 | - | 5 | - | ±0,00004 | 3 | 0,01 | 0,5 | - | - | - | 4/9,52 | - | Set completo | - | - | 45 | |||
209.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set plus | - | 0,01 | - | 0,02 | - | - | 4 | Metrico | - | - | - | 5 | 10 | 16 | - | - | 3 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
175.00 € | 1 | 5 giorni | 0,01-0,4 | - | 3 | - | - | - | 137557 | - | - | - | - | - | - | - | Set Base | - | 0,01 | - | - | - | - | 4 | Metrico | - | - | 3 | 5 | 10 | 16 | - | - | 3 | - | 1,5 | - | - | - | 8 | - | Set Base | - | - | 45 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Materiale
Accuratezza(µm)
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Base Size(mm)
Puntalinomet. duro ø2 mm No.
Column Ø
Scala progressiva
Lettura
Double Scale Spacing
Effective Table Dimensions(mm)
Error of Indication One Revolution(inch)
Prolunghe(mm)
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Graduazione(mN)
Graduazione(N)
H MPE (Errore di Isteresi)(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
Massa(kg)
Max. Measurement Height(mm)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala(µm)
MPE ogni 1 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
Probe Tip(mm)
R MPE (Ripetibilità)(inch)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Campo/giro(inch)
Ruby Stylus Tip Ø2 mm No.
Gambo(inch)
Gambo(mm)
Per gambo Ø(mm)
Tipo
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali