Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1921T-10
Display Method | Scala graduata | Accuratezza(inch) | ±0,001 | Punto di contatto | Metallo duro; filetto: 4-48UNF |
---|---|---|---|---|---|
Lettura | 0-40-0 | Digitale / Analogico | Analogico | Funzioni | ANSI/AGD |
Graduazione(inch) | 0,001 | Graduazione(mm) | 0,01 | H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 3 |
Pollici - Metrici | Pollici | MPE ogni 1/2 giro(µm) | 6 | Campo di misura MPE(µm) | 8 |
R MPE (Ripetibilità)(µm) | 3 | Campo(inch) | 0,1 | Campo(mm) | 0,8 |
Campo/giro(inch) | 0,1 | Gambo(inch) | 375 | Gambo(mm) | 9,52 |
Tipo | Norme ANSI/AGD | Massa(g) | 56 |
Si trova sulla pagina di Comparatore analogico, fondello con asola, AGD/ANSI, Diametro extra piccolo, il codice articolo è il seguente: 1921T-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1921T-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali