Comparatori con Spessimetro, Pollici (7304A)

Comparatori con Spessimetro, Pollici 7304A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7304A

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 181.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Steel

l: - mm

Accuratezza: ±0,002 inch

Additional Spec: -

Lettura: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7304A

Codice componente
7304A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale l
(mm)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Lettura Digitale / Analogico Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Max. prof. di misura
(inch)
Max. prof. di misura
(mm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Parallelismo
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Gambo
(mm)
Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza
(inch)
Massa
(g)
Parallelismo
(μm)

181.00 €

1 5 giorni Steel-±0,002-----Dischi di contatto in ceramica0,001---1,2---------10--2205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Filetto # 4-48UNF Pollici - Metrici Pollici

Si trova sulla pagina di Comparatori con Spessimetro, Pollici, il codice articolo è il seguente: 7304A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7304A.

Tipologia prodotto

Codice componente
7300A
7312A
7316A
7322A
7326S
7361S
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale l
(mm)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Lettura Digitale / Analogico Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Max. prof. di misura
(inch)
Max. prof. di misura
(mm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Parallelismo
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Gambo
(mm)
Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza
(inch)
Massa
(g)
Parallelismo
(μm)

177.00 €

1 5 giorni Steel-±0,001Radius=5/32 inch----Dischi di contatto in ceramica0,001---4,72-----------3/82055

217.00 €

1 60 giorni Steel-±0,001-----Incudini regolabili0,001---1,2---------10--2155

231.00 €

1 5 giorni Steel13±0,001Radius=0,2 mm----Contatti a lama di coltello0,001---1,2----------17-2205

216.00 €

1 60 giorni Steel-±0,002Radius=0,4 mm----Dischi di contatto in ceramica e ampia profondità della gola0,001---1,2------------3555

231.00 €

1 5 giorni --±0,0002Bracket0-15-0Analogico±0,0005±0,0005Dischi di contatto in ceramica0,00010,0020,0002-0,8---0,0002±0,0002-0,06-4/9,52---205-

156.00 €

1 5 giorni --±0,001--Analogico--Spessore di tubi - diametro interno minimo 3,5 mm0,0010,002-2-3033--1-0,28---2005

Supporto tecnico