Comparatori con Spessimetro

Comparatori con Spessimetro
Questo spessimetro con comparatore analogico permette la misura di spessori di tubi, film, carta etc. Il modello con superfici di misura piatte può misurare lo spessore di gole o di lenti di obiettivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7301A
7305A
7313A
7315A
7321A
7323A
7327A
7360A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(mm)
Additional Spec Funzioni Graduazione
(mm)
Max. prof. di misura
(mm)
Cod.Comparatore Campo
(mm)
Tipo Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

123.00 €

1 5 giorni ≤ 1,4±0,015-Dischi di contatto in ceramica0,011202.046AB0-10Dischi di contatto in ceramica1,540205

158.00 €

1 5 giorni ≤ 2±0,02025°, Radius=0,25 mmDischi di contatto in ceramica0,01202.050AB0-20Dischi di contatto in ceramica--220

157.00 €

1 5 giorni ≤ 1,4±0,015-Incudini regolabili0,01302.046AB0-10Incudini regolabili20-215

169.00 €

1 5 giorni ≤ 1,4±0,015-Contatti a lama di coltello0,01-2.046AB0-10Contatti a lama di coltello6,4-220

153.00 €

1 5 giorni ≤ 1,4±0,015-Dischi di contatto in ceramica e ampia profondità della gola0,01302.046AB0-10Dischi di contatto in ceramica e ampia profondità della gola30-355

186.00 €

1 5 giorni ≤ 2±0,022-Dischi di contatto in ceramica e ampia profondità della gola0,01302.050AB0-20Dischi di contatto in ceramica e ampia profondità della gola8-355

210.00 €

1 60 giorni ≤ 1,5±0,005-Dischi di contatto in ceramica0,0011202.109AB-100-1Dischi di contatto in ceramica15-225

125.00 €

1 5 giorni ≤ 1,4±0,015-Spessore di tubi - Minimo diametro interno 3,5 mm0,01302.046AB0-10Spessore di tubi - diametro interno minimo 3,5 mm25-200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Materiale Carbide Punto di contatto Filetto M 2,5 x 0,45 mm
Pollici - Metrici Metrico Parallelismo(μm) 5

Supporto tecnico