Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri

Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri
Apparecchio di controllo per comparatori.
- Per il controllo di comparatori ad asta e a leva, alesametri e trasduttori con risoluzione 0,01 mm.
- Gli alesametri possono essere montati sia orizzontalmente sia verticalmente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170-102-12

Codice componente
170-102-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,948.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Column Ø 30 Effective Table Dimensions(mm) 90 x 90
Regolazione fine(mm) 1 Pollici - Metrici Metrico Massa(kg) 7,5
Max. Measurement Height(mm) 90 Forza di misura riporto in metallo duro Perpendicularity Table-Stem Hole(mm) 0,4/100
Campo(mm) 0-25 Per gambo Ø 9,53 mm (8 mm with bush) Table Flatness(µm) 1,3

Si trova sulla pagina di Apparecchio per il controllo di comparatori, comparatori a leva e alesametri, il codice articolo è il seguente: 170-102-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170-102-12.

Supporto tecnico