Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
193051 |
193051B |
193051D |
193051G |
193051P |
193051R |
193051S |
193051W |
193051Y |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (inch) | Accuratezza (mm) | Additional Spec | Colore | Punto di contatto | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Indicator No. | Max. prof. di misura (inch) | Max. prof. di misura (mm) | Campo (mm) | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,001 | - | 0-0,5 inch, 0,001 inch, Lens Thickness | Nero | Thread # 4-48UNF | Adjustable anvil | 0,001 | - | - | 1,2 | - | - | - | 215 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,001 | - | 0-0,5 inch, 0,001, Groove Depth, Blade Contact Elements | Blu | Thread # 4-48UNF | Knife-edge contact Point | 0,001 | - | - | 1,2 | - | - | - | 220 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,002 | - | 0-1 inch, 0,001 inch, 4,72 inch, Throat, Ceramic Contact Elements | Arancione | Thread # 4-48UNF | Large jaw capacity and ceramic disc contact Points | 0,001 | - | - | 4,72 | - | - | - | 355 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,020 | Standard, Ceramic Contact Elements | Verde | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Ceramic disc contact Points | - | 0,01 | 2,050AB | - | 30 | 0-20 | Ceramic disc contact Points | 220 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,015 | Lens Thickness | Rosa | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Adjustable anvil | - | 0,01 | 2,046AB | - | 30 | 0-10 | Adjustable Anvil | 215 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,015 | Groove Depth, Blade Contact Elements | Rosso | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Knife-edge contact Point | - | 0,01 | 2,046AB | - | 30 | 0-10 | Knife-edge contact Point | 220 | |||
6.00 € | 1 | 60 giorni | - | ±0,015 | 120 mm Throat, Ceramic Contact Elements | Blu scuro | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Large jaw capacity and ceramic disc contact Points | - | 0,01 | 2,046AB | - | 120 | 0-10 | Large jaw capacity and ceramic disc contact Points | 355 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,022 | 120 mm Throat, Ceramic Contact Elements | Bianco | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Large jaw capacity and ceramic disc contact Points | - | 0,01 | 2,050AB | - | 120 | 0-20 | Large jaw capacity and ceramic disc contact Points | 355 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,005 | Standard, Ceramic Contact Elements | Giallo | Thread M 2,5 x 0,45 mm | Ceramic disc contact Points | - | 0,001 | 2,109AB-10 | - | 30 | 0-1 | Ceramic disc contact Points | 225 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Note | Per tipo standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(inch)
Accuratezza(mm)
Additional Spec
Colore
Punto di contatto
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Indicator No.
Max. prof. di misura(inch)
Max. prof. di misura(mm)
Campo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali