Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7210A |
7211A |
7212A |
7213A |
7214A |
7217S |
7218A |
7220A |
7221A |
7222A |
7223A |
7224A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D (mm) | L (mm) | Accuratezza (µm) | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Lettura | Error of Indication One Revolution (inch) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | R MPE (Ripetibilità) (inch) | Campo (inch) | Gambo (mm) | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Massa (g) | Stroke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.00 € | 1 | 60 giorni | Steel | - | - | ±15 | - | Radius=0,016 inch | - | - | A: 4-48UNF | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | 0,6 | 205 | 10 | |||
241.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±15 | - | Radius=0,016 inch | - | - | A: 4-48UNF | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | 1 | 260 | 10 | |||
255.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±15 | - | Radius=0,016 inch | - | - | A: 4-48UNF | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | 1 1/2 | 310 | 10 | |||
331.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±30 | - | Radius=0,016 inch | - | - | A: 4-48UNF | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | 2 | 260 | 30 | |||
344.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±30 | - | Radius=0,4 mm | - | - | A: M2,5 x 0,45 | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | 25 | - | 310 | 30 | |||
221.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | ±0,002 | - | 0-20-0 | ±0,001 | Basic set with 9,52 mm stem | 0,001 | - | Pollici | ±0,0004 | 0-8 | 9,52 | - | - | - | 265 | - | |||
331.00 € | 1 | 60 giorni | Steel | - | - | - | ±0,002 | Radius=5/32 inch | - | - | A: 4-48UNF | 0,001 | - | Pollici | - | 0-8 | - | - | - | 5/8 | 320 | - | |||
318.00 € | 1 | 5 giorni | Carbide | - | - | ±15 | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | 1,5 | 20 | - | 380 | 10 | |||
368.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±15 | - | Radius=0,4 mm | - | - | A: M2,5 x 0,45 | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | 35 | - | 500 | 10 | |||
166.00 € | 1 | 5 giorni | Carbide | - | - | ±15 | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | 1 | 40 | - | 165 | 10 | |||
177.00 € | 1 | 60 giorni | Steel | φ3 Ball | 43,5 | ±15 | - | Metric | - | - | A: M2,5 x 0,45 | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | - | 180 | 10 | |||
186.00 € | 1 | 5 giorni | Steel | - | - | ±15 | - | Inch | - | - | A: 4-48UNF | - | 0,01 | Metrico | - | - | - | - | - | - | 195 | 10 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Planarità base(µm) | 5 µm | Digitale / Analogico | Analogico |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D(mm)
L(mm)
Accuratezza(µm)
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Lettura
Error of Indication One Revolution(inch)
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
R MPE (Ripetibilità)(inch)
Campo(inch)
Gambo(mm)
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Lunghezza(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali