Analogico, fondello con asola, Quadrante a lettura inversa

Analogico, fondello con asola, Quadrante a lettura inversa
Comparatore metrico, campo 10 mm, graduazione 0,01mm :
Morsetti e leva di sollevamento (opzionali), si installano su entrambi il lati senza attrezzi.
L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, l' adesione tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2902A

Codice componente
2902A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Forza di misura(N) 0,4-1,4 Accuratezza(inch) ±0,002
Additional Spec Jeweled Bearing, Shockproof Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm Scala progressiva Si
Digitale / Analogico Analogico Error of Indication One Revolution(inch) ±0,002 Funzioni ISO
Graduazione(inch) 0,001 Graduazione(mm) 0,01 H MPE (Errore di Isteresi)(µm) 3
Pollici - Metrici Metrico MPE ogni 1/10 di giro(µm) 5 µm MPE ogni 1/2 giro(µm) 9
MPE ogni 1 giro(µm) 10 Campo di misura MPE(µm) 13 R MPE (Ripetibilità)(µm) 3
Campo(inch) 2 Campo(mm) 10 Campo/giro(inch) 0,1
Campo/giro(mm) 1 Scala inversa Si 3 Gambo(inch) 0,375
Gambo(mm) 8 Tipo ANSI/AGD Standard Massa(g) 144

Si trova sulla pagina di Analogico, fondello con asola, Quadrante a lettura inversa, il codice articolo è il seguente: 2902A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2902A.

Supporto tecnico