Analogico, fondello con asola, tipo ISO

Analogico, fondello con asola, tipo ISO
Comparatore compatto con  risoluzione 0,01 mm, ghiera Ø 40 mm. Offre i seguenti vantaggi:
- E 'ideale per l'uso in applicazioni dove lo spazio è limitato.
I marcatori dei limiti verdi sono un accessorio standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1003A
1040A
1041A
1044A
1044A-60
1045A
1124A
1160A
1162A
1960A
2044A
2044A-09
2044A-60
2045A
2046A
2046A-09
2046A-60
2046A-80
2047A
2048A-10
2050A
2050A-60
2052A
3046A
3047A
3050A
4046A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala sui due lati Contagiri Punto di contatto Scala progressiva Punto di contatto protetto Lettura Double Scale Spacing Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Un giro di lancetta Lancetta indicatore Max Plunger Stroke
(mm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Campo/giro
(mm)
Scala inversa Gambo
(inch)
Gambo
(mm)
Corsa puntalino
(mm)
Tipo Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Protection Grade Massa
(g)

136.00 €

1 5 giorni 0,3-1,4-Carbide--Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm-------0,013,56 µm91014----4-1--8--6,510-51

113.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-50Si-ISO-0,0135 µm8912----3,5-0,5--8-----90

114.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4----Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-25-0--ISO-0,0135 µm8912----3,5-0,5--8----IP6390

76.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0135 µm91012----5-1--8-----90

136.00 €

1 5 giorni 0,4-2---Back Plunger Design, One Revolution, Shockproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0135 µm91012--4-5-1--8-----90

82.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4---Peak Hold TypeSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-50-0--ISO-0,0135 µm91012----5-1--8-----90

125.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-50--ISO-0,00535 µm8912----3,5-0,5--8-----90

146.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4----Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0147 µm111218----5-1--8-----80

140.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-100-0--ISO-0,0147 µm111218----5-1Si 3-8-EN ISO Standard---80

160.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si-±0,0002Reverse Dial Face, Jeweled Bearing, ShockproofSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,0002ISO0,00010,013,57 µm--15Si--0,0510,011,27-0,37584ANSI/AGD Standard---80

72.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-Carbide----Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91012----5-1--8--2--145

80.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4Si-±0,001Reverse Dial Face--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,001ISO0,0010,0135 µm91012---0,550,11-0,3758-ANSI/AGD Standard---147

127.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5--±0,0005---Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,0005ISO0,00050,0135 µm91012---0,12550,051-0,3758-ANSI/AGD Standard---147

75.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4--±0,002Jeweled Bearing, ShockproofSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,002ISO0,0010,0135 µm91012---350,11-0,3758-ANSI/AGD Standard---145

49.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-Carbide----Metallo duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91013----10-1--8--4,35-144

73.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4SiRuby----Riportato in metallo duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91015----10-1--8---20-146

140.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91013----10-1-0,3758-ANSI/AGD Standard---146

158.00 €

1 5 giorni 0,4-5------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91015-Si--10-1-0,3758-ANSI/AGD Standard---158

77.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4---One Revolution, Jeweled Bearing, Shock- & DustproofSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0--ISO-0,0135 µm91013--4-10-1--8-----144

128.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4---One Revolution, Shockproof-SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0135 µm91015--5-10-1--8-----144

111.00 €

1 5 giorni 0,4-2---One Revolution, Shock- & Dustproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0146 µm101120--5-20-1--8-----149

164.00 €

1 60 giorni 0,4-2,5---One Revolution, Shock- & Dustproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0146 µm101120--3,5-20-1--8-----155

125.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5---Jeweled Bearing--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0157 µm111225----30-1--8-----152

153.00 €

1 60 giorni 0,4-1,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,0135 µm91015----10-1-0,3758-ANSI/AGD Standard---252

160.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4----Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm-----ISO-0,0135 µm91015----10-1-0,3758-ANSI/AGD Standard---252

209.00 €

1 5 giorni 0,4-2------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi---ISO-0,0148 µm101120----20-1-0,3758-ANSI/AGD Standard---272

234.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-Steel-Radius=2,5 mm---Si----ISO-0,0135 µm91015----10-1----Norme EN ISO515-345

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Digitale / Analogico Analogico Pollici - Metrici Metrico
R MPE (Ripetibilità)(µm) 3

Supporto tecnico