Comparatore analogico, fondello con asola, tipo ANSI/AGD, Jeweled Bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1410A-10
1802A-10
1803A-10
1921A-10
1923A-10
1925A-10
3424A-19
3426A-19
3802A-10
3803A-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala sui due lati Contagiri Punto di contatto Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Campo
(inch)
Campo/giro
(inch)
Tipo Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

126.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4--±0,001Jeweled Bearing--Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,0001Mod. ANSI/AGD0,0010,250,1Norma ANSI/AGD-90

208.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si-±0,0001---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,001Mod. ANSI/AGD0,00010,0250,01Norma ANSI/AGD-95

204.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si-±0,0001-Si-Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,0005Mod. ANSI/AGD0,00010,0250,01Norma ANSI/AGD-90

227.00 €

1 5 giorni 0,3-1,8--±0,001---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,002Mod. ANSI/AGD0,0010,10,1Norma ANSI/AGD-56

239.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,0005Jeweled Bearing, Shockproof--Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,002Mod. ANSI/AGD0,00050,050,05Norma ANSI/AGD-56

260.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,0002---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,0005Mod. ANSI/AGD0,00010,0250,025Norma ANSI/AGD-56

294.00 €

1 5 giorni 0,4-3SiCarbide±0,002Radius=10 mm-SiMetallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00120,1Norme ANSI/AGD10321

371.00 €

1 5 giorni 0,4-3SiCarbide±0,002Radius=7 mm-SiMetallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00130,1Norme ANSI/AGD10340

231.00 €

1 5 giorni 0,4-2SiSteel±0,0001Radius=2,5 mm--Metallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00010,0250,01Norme ANSI/AGD25260

229.00 €

1 60 giorni 0,4-2SiSteel±0,0001Radius=2,5 mmSi-Metallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00010,0250,01Norme ANSI/AGD20260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Scala progressiva Si Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Pollici Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52

Supporto tecnico