Analogico, fondello piatto, tipo ISO, Quadrante a lettura inversa (2952AB)

Analogico, fondello piatto, tipo ISO, Quadrante a lettura inversa 2952AB

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2952AB

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 136.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Forza di misura: 0,4-2,5 N

Accuratezza: - inch

Scala progressiva: -

Punto di contatto protetto: Si

Error of Indication One Revolution: - inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2952AB

Codice componente
2952AB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Scala progressiva Punto di contatto protetto Error of Indication One Revolution
(inch)
Graduazione
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Massa
(g)

136.00 €

1 60 giorni 0,4-2,5--Si--57 µm111225-30-143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm Digitale / Analogico Analogico
Funzioni ISO Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metrico
R MPE (Ripetibilità)(µm) 3 Campo/giro(mm) 1 Scala inversa Si 3
Gambo(inch) 0,375 Gambo(mm) 8 Tipo ANSI/AGD Standard

Si trova sulla pagina di Analogico, fondello piatto, tipo ISO, Quadrante a lettura inversa, il codice articolo è il seguente: 2952AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2952AB.

Tipologia prodotto

Codice componente
2902AB
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(inch)
Scala progressiva Punto di contatto protetto Error of Indication One Revolution
(inch)
Graduazione
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Massa
(g)

85.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4±0,0005Si-±0,00050,000535 µm910130,125100,05135

Supporto tecnico