Analogico, fondello piatto, tipo ISO, Jeweled Bearing (Codici componente)

Analogico, fondello piatto, tipo ISO, Jeweled Bearing
Quadrante di grande diametro per una facile letturaFornito con indicatori di tolleranza e morsetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1013AB-10
1044AB-15
1109AB-10
1911AB-10
1913AB-10
2050AB-19
2052AB-19
2109AB-10
2109AB-70
2110AB-10
2110AB-70
2113AB-10
2118AB-10
2119AB-10
2124AB-10
2310AB-10
2320AB-10
2330AB-10
3052AB-19
3058AB-19
3060AB-19
3062AB-19
3109AB-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala sui due lati Contagiri Punto di contatto Scala progressiva Punto di contatto protetto Lettura Double Scale Spacing Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/10 di giro
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Campo/giro
(mm)
Gambo
(inch)
Tipo Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Protection Grade Massa
(g)

169.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5Si---Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-0Si-ISO type-0,00222,5 µm44,561-1-0,2-----75

109.00 €

1 5 giorni 0,1-0,4------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0135 µm910123-5-1-----70

204.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si---Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-0--ISO type-0,00122,5 µm44,551-1-0,2-----75

185.00 €

1 5 giorni 0,3-1,8--±0,0002Jeweled BearingSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,0002ANSI/AGD type0,00010,013,56,5 µm10111330,52,50,0110,375ANSI/AGD Standard---51

194.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,001-Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi---±0,001ANSI/AGD type0,0010,0022,52,5 µm4,55610,50,50,10,20,375ANSI/AGD Standard---51

110.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--Jeweled Bearing--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0146 µm1011203-20-1-----140

140.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5Si--Jeweled Bearing, Shockproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0157 µm1112253-30-1-----143

106.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si--Jeweled BearingSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-0--ISO-0,00122,5 µm44,551-1-0,2-----139

145.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--Jeweled BearingSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-0--ISO-0,00122,5 µm44,551-1-0,2-----140

137.00 €

1 5 giorni 0,4-1,8Si--Jeweled Bearing--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,00122,5 µm44,551-1-0,1-----140

167.00 €

1 5 giorni 0,4-2Si--Jeweled Bearing, Shockproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,00122,5 µm44,551-1-0,1-----141

136.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5Si--Jeweled Bearing, ShockproofSi-Riportato in metallo duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-0--ISO-0,00122,5 µm44,571-2-0,2-----139

158.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5---Jeweled Bearing, Shockproof--Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-0-100-100--ISO-0,0012,54 µm66,5101,5-5-0,2-----137

148.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5----Si-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm--0-100-0Si-ISO-0,0012,54 µm66,5101,5-5-0,2-----137

112.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5------Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-50--ISO-0,00535 µm910112-5-0,5-----137

84.00 €

1 5 giorni 0,4-1,4-----SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi-±0-100--ISO-0,0135 µm910153-10-1----IP64137

116.00 €

1 5 giorni 0,4-2-----SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0146 µm1011203-20-1-----141

148.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5-----SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSiSi±0-100--ISO-0,0157 µm1112253-30-1----IP64144

226.00 €

1 5 giorni 0,4-2,5Si--Jeweled Bearing, Shockproof-SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,01510 µm1112253-30-10,375ANSI/AGD Standard---270

237.00 €

1 5 giorni 0,4-3Si----SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm-----ISO-0,01610 µm1213303-50-10,375ANSI/AGD Standard---283

327.00 €

1 5 giorni 0,4-3SiCarbide---SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,01910 µm1415453-80-1--120-299

483.00 €

1 60 giorni 0,4-3,5Si----SiMetallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mmSi----ISO-0,01912 µm1720503-100-10,375ANSI/AGD Standard---317

201.00 €

1 5 giorni 0,4-1,5SiSteel-Radius=5 mmSi-Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm-----ISO-0,00122,5 µm44,551-1-0,2-----255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Digitale / Analogico Analogico Pollici - Metrici Metrico
Gambo(mm) 8

Supporto tecnico