Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1003AB |
1040AB |
1041AB |
1044AB |
1044AB-60 |
1045AB |
1124AB |
2044AB |
2044AB-09 |
2044AB-60 |
2045AB |
2046AB |
2046AB-09 |
2046AB-60 |
2046AB-80 |
2047AB |
2048AB-10 |
2050AB |
2050AB-60 |
2052AB |
3046AB |
3047AB |
3050AB |
4046AB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Materiale | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Adjustable Pointer | Scala sui due lati | Contagiri | Punto di contatto | Scala progressiva | Punto di contatto protetto | Lettura | Error of Indication One Revolution (inch) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | MPE ogni 1/10 di giro (µm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | MPE ogni 1 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | Lancetta indicatore Max | Plunger Stroke (mm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (inch) | Campo/giro (mm) | Gambo (inch) | Gambo (mm) | Tipo | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Protection Grade | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3-1,4 | - | Carbide | - | - | - | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 3,5 | 6 µm | 9 | 10 | 14 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 8 | - | 9,5 | 10 | - | - | 48 | |||
110.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-50 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | - | 0,5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |||
111.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | - | - | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-25-0 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | - | 0,5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |||
77.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | Shockproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |||
135.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | - | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | IP64 | 70 | |||
83.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | Adjustable Pointer Type | Si | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | 0-50-0 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |||
122.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-50 | - | ISO | - | 0,005 | 3 | 5 µm | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | - | 0,5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 70 | |||
72.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,0002 | Jeweled Bearing, Shockproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | ±0,0002 | ISO | 0,0001 | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | 0,05 | 5 | 0,01 | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 136 | |||
77.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | Si | - | ±0,001 | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | ±0,001 | ISO | 0,001 | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 138 | |||
127.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | - | - | ±0,001 | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | ±0,001 | ISO | 0,001 | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 138 | |||
75.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,002 | - | - | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | ±0,002 | ISO | 0,001 | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 12 | - | - | 1 | 5 | 0,1 | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 136 | |||
48.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | Carbide | - | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | 6,5 | 10 | - | - | 135 | |||
78.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | Si | - | - | Reverse Dial Face | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 137 | |||
141.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | - | - | - | One Revolution, Jeweled Bearing, Shock- & Dustproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 13 | - | 2 | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 137 | |||
152.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-5 | - | - | - | One Revolution, Jeweled Bearing, Shockproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | Si | 4 | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 149 | |||
75.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | One Revolution, Shock- & Dustproof | - | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 13 | - | 3,5 | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 135 | |||
126.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | One Revolution, Shockproof | - | - | Si | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | - | 5 | - | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | IP64 | 135 | |||
108.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | - | One Revolution, Shock- & Dustproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 4 | 6 µm | 10 | 11 | 20 | - | 3,5 | - | 20 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 140 | |||
163.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | - | - | - | Jeweled Bearing | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 4 | 6 µm | 10 | 11 | 20 | - | - | - | 20 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 146 | |||
122.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2,5 | - | - | - | Jeweled Bearing, Shockproof | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | Si | ±0-100 | - | ISO | - | 0,01 | 5 | 7 µm | 11 | 12 | 25 | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 143 | |||
152.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | Jeweled Bearing | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | - | - | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 237 | |||
158.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | - | - | - | Si | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | - | - | - | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 237 | |||
204.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | - | - | - | - | - | Metallo duro, filetto : M 2,5 x 0,45 mm | Si | Si | - | - | ISO | - | 0,01 | 4 | 8 µm | 10 | 11 | 20 | - | - | - | 20 | - | 1 | 0,375 | 8 | ANSI/AGD Standard | - | - | - | - | 257 | |||
229.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | Steel | - | Radius=5/32 inch | - | - | - | - | Si | - | - | - | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 µm | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | Norme EN ISO | - | - | 7/8 | - | 330 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Digitale / Analogico | Analogico | Pollici - Metrici | Metrico |
---|---|---|---|---|---|
R MPE (Ripetibilità)(µm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Forza di misura(N)
Protezione dagli urti
Materiale
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Adjustable Pointer
Scala sui due lati
Contagiri
Punto di contatto
Scala progressiva
Punto di contatto protetto
Lettura
Error of Indication One Revolution(inch)
Funzioni
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
MPE ogni 1/10 di giro(µm)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
MPE ogni 1 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
Lancetta indicatore Max
Plunger Stroke(mm)
Campo(inch)
Campo(mm)
Campo/giro(inch)
Campo/giro(mm)
Gambo(inch)
Gambo(mm)
Tipo
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Lunghezza(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali