Comparatore analogico, fondello piatto, tipo ANSI/AGD, One Revolution

Comparatore analogico, fondello piatto, tipo ANSI/AGD, One Revolution
Comparatore con un giro di lancetta
- In esecuzione leggera
- I comparatori con un giro di lancetta escludono gli errori di lettura che possono verificarsi nell'uso dei comparatori con lettura progressiva.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2977AB
2978AB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Graduazione
(inch)
Campo
(inch)
Campo/giro
(inch)

118.00 €

1 5 giorni ±0,0005-0,00050,040,04

116.00 €

1 60 giorni ±0,001Jeweled Bearing0,0010,06 (plunger stroke: 0,14)0,06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Forza di misura(N) 0,4-1,4 Punto di contatto Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF
Scala progressiva Si Digitale / Analogico Analogico Funzioni Mod. ANSI/AGD
Graduazione(mm) 0,01 H MPE (Errore di Isteresi)(µm) 3 Pollici - Metrici Pollici
MPE ogni 1/2 giro(µm) 9 R MPE (Ripetibilità)(µm) 3 Campo(mm) 10
Campo/giro(mm) 1 Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52
Tipo Norma ANSI/AGD Massa(g) 75

Supporto tecnico