Comparatore analogico, fondello piatto, tipo ANSI/AGD, Jeweled Bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1802AB-10
1921AB-10
1923AB-10
1925AB-10
3424AB-19
3426AB-19
3802AB-10
3803AB-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Protezione dagli urti Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Scala sui due lati Contagiri Punto di contatto Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Campo
(inch)
Campo/giro
(inch)
Tipo Lunghezza
(mm)
Massa
(g)

201.00 €

1 60 giorni 0,4-1,5Si-±0,0001---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,001Mod. ANSI/AGD0,00010,0250,01Norma ANSI/AGD-70

226.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,001---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,002Mod. ANSI/AGD0,0010,10,1Norma ANSI/AGD-52

238.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,0005---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,0005Mod. ANSI/AGD0,00050,050,05Norma ANSI/AGD-52

255.00 €

1 60 giorni 0,3-1,8--±0,0002---Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF±0,0005Mod. ANSI/AGD0,00010,0250,025Norma ANSI/AGD-52

289.00 €

1 60 giorni 0,4-3SiCarbide±0,002Radius=5 mm-SiMetallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00120,1Norme ANSI/AGD5306

368.00 €

1 5 giorni 0,4-3SiCarbide±0,002Radius=10 mm-SiMetallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00130,1Norme ANSI/AGD10324

226.00 €

1 60 giorni 0,4-2SiSteel±0,0001Radius=2,5 mm--Metallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00010,0250,01Norme ANSI/AGD10245

226.00 €

1 60 giorni 0,4-2SiSteel±0,0001Radius=2,5 mmSi-Metallo duro; filetto: 4-48UNF-ANSI/AGD0,00010,0250,01Norme ANSI/AGD30245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Scala progressiva Si Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Pollici Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52

Supporto tecnico