Codice articolo del costruttore: 1410AB
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 132.89 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Forza di misura: 0,4-1,4 N
Protezione dagli urti: -
Materiale: -
Accuratezza: ±0,001 inch
Additional Spec: Jeweled Bearing
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1410AB
Codice componente
|
---|
1410AB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Materiale | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Scala sui due lati | Contagiri | Punto di contatto | Punto di contatto protetto | Lettura | Double Scale Spacing | Error of Indication One Revolution (inch) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (inch) | Campo/giro (mm) | Scala inversa | Tipo | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.89 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,001 | Jeweled Bearing | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | - | ±0,001 | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,1 | - | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 70 |
Loading...
Display Method | Scala graduata | Scala progressiva | Si | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Pollici | Gambo(inch) | 375 | Gambo(mm) | 9,52 |
Si trova sulla pagina di Comparatore analogico, fondello piatto, tipo ANSI/AGD, il codice articolo è il seguente: 1410AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410AB.
Configura
Proprietà di base
Protezione dagli urti
Materiale
Scala sui due lati
Contagiri
Punto di contatto protetto
Lettura
Double Scale Spacing
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Scala inversa
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Lunghezza(inch)
Tipo
Forza di misura(N)
Accuratezza(inch)
Additional Spec
Punto di contatto
Error of Indication One Revolution(inch)
Funzioni
Graduazione(inch)
Campo(inch)
Campo/giro(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411AB |
1507AB |
1780AB |
1781AB |
2356AB-10 |
2358AB-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di misura (N) | Protezione dagli urti | Materiale | Accuratezza (inch) | Additional Spec | Scala sui due lati | Contagiri | Punto di contatto | Punto di contatto protetto | Lettura | Double Scale Spacing | Error of Indication One Revolution (inch) | Funzioni | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (inch) | Campo (mm) | Campo/giro (inch) | Campo/giro (mm) | Scala inversa | Tipo | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,001 | Jeweled Bearing | Si | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | - | ±0,0002 | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,1 | - | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 70 | |||
100.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,0005 | Jeweled Bearing, Shockproof | Si | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | - | ±0,0001 | Mod. ANSI/AGD | 0,0005 | - | - | - | - | - | 0,125 | - | 0,05 | - | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 70 | |||
101.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,001 | Back Plunger Design, | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | - | ±0,001 | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,125 | - | 0,05 | - | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 70 | |||
101.00 € | 1 | 60 giorni | 0,4-1,4 | - | - | ±0,001 | Back Plunger Design, Reverse Dial Face | Si | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | - | - | ±0,001 | Mod. ANSI/AGD | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,125 | - | 0,05 | - | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 70 | |||
173.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | ±0,0002 | - | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | 0-50-0 | - | - | Mod. ANSI/AGD | 0,0001 | 0,01 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0,25 | 10 | 0,01 | 1 | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 138 | |||
167.00 € | 1 | 5 giorni | 0,4-2 | - | - | ±0,0002 | - | - | - | Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF | - | ±0-100 | - | - | Mod. ANSI/AGD | 0,0001 | 0,01 | 4 | 10 | 20 | 3 | 0,5 | 20 | 0,01 | 1 | - | Norma ANSI/AGD | - | - | - | 139 |