Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101119 |
101205 |
111460 |
125258 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Column Ø | Punto di contatto | Scala progressiva | Lettura | Digitale / Analogico | Effective Table Dimensions (mm) | Funzioni | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | Massa (kg) | Max. Measurement Height (mm) | Max. velocità di risposta (mm/s) | Forza di misura | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Risoluzione | Gambo (mm) | Per gambo Ø (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 € | 1 | 5 giorni | Jeweled Bearing | - | Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm | Si | ±0-100 | Analogico | - | A: M2,5 x 0,45 | 0,01 | 5 | Metrico | - | - | - | - | 11 | 25 | 3 | 30 | 1 | - | 8 | - | 153 | |||
28.00 € | 1 | 60 giorni | Square Anvil | 22 | - | - | - | - | 60 x 70 | A: 4-48UNF | - | - | Pollici | 3,6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |||
48.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45 | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | 0,001 | - | Metrico | - | - | 1500 | 4,6 N with spindle down,4,3 N with spindle horizontal,4 N with spindle upwards | - | - | - | 0-25 | - | 0,001 µm mm | - | - | 300 | |||
32.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45 | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | 0,001 | - | Metrico | - | - | 1500 | 5,7 N with spindle down,5,3 N with spindle horizontal,4,9 N with spindle upwards | - | - | - | 0-50 | - | 0,001 µm mm | - | - | 400 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Column Ø
Punto di contatto
Scala progressiva
Lettura
Digitale / Analogico
Effective Table Dimensions(mm)
Funzioni
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
Massa(kg)
Max. Measurement Height(mm)
Max. velocità di risposta(mm/s)
Forza di misura
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Risoluzione
Gambo(mm)
Per gambo Ø(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali