Contact Element Shell, Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AAA031
21AAA032
21AAA033
21AAA034
21AAA035
21AAA036
21AAA037
21AAA038
21AAA039
21AAA040
21AAA041
21AAA042
21AAA254
101118
101386
101387
101388
137393
193697
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type D
(mm)
L
(mm)
Accuratezza
(µm)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Column Ø Punto di contatto Scala progressiva Lettura Digitale / Analogico Effective Table Dimensions
(mm)
Error of Indication One Revolution
(inch)
External Hold Regolazione fine
(mm)
Funzioni Gauge Inputs Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Graduazione
(mN)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Massa
(kg)
Max. Measurement Height
(mm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Gambo
(mm)
Per gambo Ø Table Flatness
(µm)
Tipo Massa
(g)
SR
(mm)
Features

42.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35-0-70-0Analogico----A: 4-48UNF--0,001---2-Pollici--33--1-0,14-8------

42.00 €

1 5 giorni ----------------A: 4-48UNF---10----Pollici-----------------

49.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35--Analogico----A: 4-48UNF--0,01----3Pollici--68--3-0,8-8---53--

49.00 €

1 5 giorni ------Square Anvil40----110 x 110--1A: 4-48UNF--------Pollici10,9235--0,4/100------9,53 mm (8 mm with bush)2,3----

28.00 €

1 5 giorni ------Full Set, with Bracket-Thread M 1,4 x 0,3--Analogico----A: 4-48UNF-0,0005---0,0003--Pollici-----±0,0003-0,03---------

28.00 €

1 5 giorni ------Bracket-Thread M 1,7 x 0,35-0-100-0Analogico----A: 4-48UNF--0,002---2-Pollici--33--1-0,2-4/8------

64.00 €

1 60 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35--Analogico----A: 4-48UNF--0,01----3Pollici--68--3-0,5-4/8---46--

64.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35-0-70-0Analogico----A: 4-48UNF--0,001---2-Pollici--33--1-0,14-6------

178.00 €

1 60 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35--Analogico----A: 4-48UNF--0,002----2Pollici--33--1-0,2-4/8---46--

154.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35-0-40-0Analogico----A: 4-48UNF--0,01----3Pollici--68--3-0,8-8--Basic set45--

154.00 €

1 5 giorni ----------------A: 4-48UNF----0,1---Pollici-----------------

154.00 €

1 5 giorni ----3---Thread M 1,7 x 0,35--Analogico----A: 4-48UNF-0,00010,002----2Pollici--33--10,00750,2-4/8---58--

71.00 €

1 5 giorni ------need 21HZA195-------Si-A: M2,5 x 0,452-------Metrico-----------------

47.00 €

1 5 giorni ------Jeweled Bearing-Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100Analogico----A: M2,5 x 0,45--0,01----3Metrico--912--3-518---90--

40.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35-0-100-0Analogico----A: M2,5 x 0,45--0,01----3Metrico---5--3-0,5-8---46--

61.00 €

1 5 giorni ------Jeweled Bearing-Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-0-100-0Analogico----A: M2,5 x 0,45--0,001----2,5Metrico--610--1,5-50,28---146--

67.00 €

1 5 giorni --------Thread M 1,7 x 0,35--Analogico----A: M2,5 x 0,45--0,002----2Metrico--33--1-0,2-4/8---45--

37.00 €

1 5 giorni SondaShell Probeφ515----------Si-A: M2,5 x 0,452-------Metrico---------------2,5Measuring element with large bulb surface. Convenient for measuring flat surfaces.

22.00 €

1 60 giorni -----±0,0001--Thread M 1,7 x 0,35--Analogico-±0,0001--A: 4-48UNF-0,0001---0,0001--Pollici-----±0,00004-0,008--4/9,52---58--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico