Contact Element Lever Point, Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
900391
900393
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type D
(mm)
L
(mm)
Additional Spec Punto di contatto Lettura Digitale / Analogico Funzioni Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Pollici - Metrici MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Gambo
(mm)

33.00 €

1 5 giorni SondaLever Stylusφ3 Ball43,5Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) Blue---A: M2,5 x 0,45--Metrico-----

28.00 €

1 5 giorni ----BracketThread M 1,7 x 0,350-70-0AnalogicoA: 4-48UNF0,0012Pollici3310,144/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico