Contact Element Cylinder, Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AAA257
21AAA258
21AAA329
21AAA330
21AAA331
21AAA332
21AAA333
21AAA334
21AAA335
21AAA336
21AAA337
21AAA338
21AAA339
120064D
120065D
120066D
131279D
131280D
131281D
137257
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type Materiale D
(mm)
l
(mm)
Dial gauge Digimatic Indicator Accuratezza
(inch)
Additional Spec Punto di contatto Punto di contatto
(mm)
Scala progressiva Lettura Risoluzione
(mm)
Digitale / Analogico Dimensioni Dimensioni
(mm)
Double Scale Spacing Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Forza di misura MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Ruby Stylus Tip Ø2 mm No. Gambo
(mm)
Tipo Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Massa
(g)
Planarità
(μm)

92.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ218---Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) White-----------A: M2,5 x 0,45----Metrico--------------3

110.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ228---Jeweled Bearing, ShockproofCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-Si±0-100-Analogico--Si--A: M2,5 x 0,45-0,001-2Metrico-45-1-10,1-8---1493

176.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ0,455---------------A: M2,5 x 0,45----Metrico-----------0,2--3

127.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-----Jeweled BearingCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm--0-100-0-Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,001-2Metrico-45-1-10,2-8---95-

133.00 €

1 60 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ18----Thread M 1,7 x 0,35--0-100-0-Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,002-2Metrico-33-1-0,2-21CZB0688---453

141.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ110--0,0008--Ø3 carbide--0,01------A: M2,5 x 0,45----Metrico2 N with spindle down, 1,8 N spindle horizontal, 1,6 N spindle upwards------------190 (included cable)3

161.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ120---------------A: M2,5 x 0,45----Metrico-----------0,2--3

200.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----±0,0005-Thread M 1,7 x 0,35--0-15-0-Analogico---±0,0005±0,0005A: M2,5 x 0,45-0,0020,0002-Metrico---±0,0002-0,06---4/9,52---48-

122.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-----Jeweled BearingCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-Si±0-100-Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,01-4Metrico-1020-3-201-8---150-

162.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-----Jeweled Bearing, ShockproofCarbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm-Si±0-100-Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,01-9Metrico-1445-3-801-8---314-

141.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ1,520----Thread M 1,7 x 0,35--0-100-0-Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,002-4Metrico-36-1-0,4--8Basic set--483

161.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ1,540---Black DialThread M 1,7 x 0,35----Analogico---±0,0005±0,0005A: M2,5 x 0,450,0005-0,0002-Metrico---±0,0002-0,06---4/9,52---483

173.00 €

1 5 giorni --Metallo duro------Thread M 1,7 x 0,35----Analogico-----A: M2,5 x 0,45-0,002-4Metrico-37-1-0,6--4/8---45-

25.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-----------------A: M2,5 x 0,45----Metrico------------25--

26.00 €

1 60 giorni --Metallo duro--Outer diameter of outer frame is 55.6/57 mm for general model, 55.6 for waterproof / dust-proof model, 57 mm for waterproof model and dust-proof modelID-C/CX Series, ID-F Series, ID-S*S Series, ID-C112J-for Series 2/ID-C/ID-H/ID-F/ID-S/ID-SS, M6x1-------M 6 x 1---A: M2,5 x 0,45----Metrico---------------

33.00 €

1 5 giorni --carburo-----for Series 2/ID-C/ID-H/ID-F/ID-S/ID-SS, 1/4-28UNF------#1/4-28 UNF----A: M2,5 x 0,45----Metrico---------------

32.89 €

1 60 giorni --carburo----------------------Pollici------------25--

32.89 €

1 60 giorni --carburo-----------------A: M2,5 x 0,45----Pollici------------8--

42.11 €

1 60 giorni --carburo-----------------A: M2,5 x 0,45----Pollici------------15--

84.00 €

1 5 giorni SondaCarbide Needle Gauge HeadMetallo duroφ28---------------A: M2,5 x 0,45----Metrico-----------0,2--3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico