Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101120 |
101385 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Punto di contatto | Lettura | Digitale / Analogico | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Max. velocità di risposta (mm/s) | Forza di misura | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Risoluzione | Gambo (mm) | Protection Grade | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.00 € | 1 | 5 giorni | - | Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45 | - | - | 0,0005 | - | 1500 | 4,6 N with spindle down,4,3 N with spindle horizontal,4 N with spindle upwards | - | - | - | 0-25 | - | 0,0005 µm mm | - | - | 300 | |||
61.00 € | 1 | 60 giorni | Jeweled Bearing, Shockproof | Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm | 0-100-0 | Analogico | 0,001 | 2 | - | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | - | 8 | IP64 | 149 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Funzioni | A: M2,5 x 0,45 | Pollici - Metrici | Metrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Punto di contatto
Lettura
Digitale / Analogico
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Max. velocità di risposta(mm/s)
Forza di misura
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Risoluzione
Gambo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali