Codice articolo del costruttore: 120046D
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 17.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Additional Spec: Waterproof Type
Pollici - Metrici: Metrico
Diameter: - mm
Lunghezza: 19,3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
120046D
Codice componente
|
---|
120046D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Pollici - Metrici | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | 5 giorni | Waterproof Type | Metrico | - | 19,3 |
Loading...
Materiale | Zaffiro | Funzioni | A: M2,5 x 0,45 |
---|
Si trova sulla pagina di Puntalino di contatto a sfera, zaffiro, il codice articolo è il seguente: 120046D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 120046D.
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Tipo
Additional Spec
Pollici - Metrici
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
120050D |
120054D |
131263D |
131266D |
131269D |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Additional Spec | Pollici - Metrici | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | 5 giorni | - | Metrico | - | 30 | |||
18.00 € | 1 | 60 giorni | - | Metrico | 1,5 | - | |||
22.37 € | 1 | 60 giorni | - | Pollici | - | 14 | |||
23.68 € | 1 | 60 giorni | - | Pollici | - | 20 | |||
19.74 € | 1 | 60 giorni | Waterproof Type | Pollici | - | 83 |