Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21AAA253 |
120047D |
120051D |
120055D |
131264D |
131270D |
137392 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | Punto di contatto | Lettura | Digitale / Analogico | External Hold | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Campo/giro (mm) | Gambo (mm) | Diameter (mm) | Lunghezza (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 € | 1 | 5 giorni | Jeweled Bearing | Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mm | 0-100-0 | Analogico | - | 0,002 | 2 | Metrico | 4 | 6 | 1 | 1 | 0,2 | 8 | - | - | 95 | |||
17.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Metrico | - | - | - | - | - | - | 3 | 8,3 | - | |||
18.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Metrico | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | |||
18.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Metrico | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
22.37 € | 1 | 60 giorni | Waterproof Type | - | - | - | - | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | - | |||
19.74 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Pollici | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |||
45.00 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | Si | - | - | Metrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Rubino | Funzioni | A: M2,5 x 0,45 |
---|
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Punto di contatto
Lettura
Digitale / Analogico
External Hold
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Campo/giro(mm)
Gambo(mm)
Diameter(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali