Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
901994 |
902018 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Product Type | L (mm) | Additional Spec | Lettura | Funzioni | Graduazione (mm) | H MPE (Errore di Isteresi) (µm) | Pollici - Metrici | MPE ogni 1/2 giro (µm) | Campo di misura MPE (µm) | R MPE (Ripetibilità) (µm) | Campo (mm) | Gambo (mm) | Tipo | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | 5 giorni | Sonda | Ballpoint Probe / For General Dial Gauge | 7,3 | Magnetic Stand | 0-40-0 | A: M2,5 x 0,45 | 0,01 | 3 | Metrico | 6 | 8 | 3 | 0,8 | - | - | - | |||
18.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Bracket | 0-100-0 | A: 4-48UNF | 0,002 | 4 | Pollici | 3 | 6 | 1 | 0,4 | 4/8 | Full set | 48 |
Loading...
Materiale | Plastica | Punto di contatto | Thread M 1,7 x 0,35 | Digitale / Analogico | Analogico |
---|
Configura
Proprietà di base
Application
Product Type
L(mm)
Additional Spec
Lettura
Funzioni
Graduazione(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)(µm)
Pollici - Metrici
MPE ogni 1/2 giro(µm)
Campo di misura MPE(µm)
R MPE (Ripetibilità)(µm)
Campo(mm)
Gambo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali