Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digitale / Analogico | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Profonditàdi misura (inch) | Profonditàdi misura (mm) | Cod.Comparatore | Numero di astine di misura | Campo (inch) | Campo (mm) | Corsa puntalino | Corsa puntalino (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 100 | 2046AB | 9 | - | 18-35 | - | 1,2 | 330 | |||
311.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 150 | 2046AB | 6 | - | 35-60 | - | 1,2 | 400 | |||
324.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 150 | 2046AB | 11 | - | 50-150 | - | 1,6 | 420 | |||
510.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 150 | 2046AB | 13 | - | 100-160 | - | 1,6 | 480 | |||
631.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 250 | 2046AB | 6 | - | 160-250 | - | 1,6 | 850 | |||
751.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 250 | 2046AB | 5 | - | 250-400 | - | 1,6 | 945 | |||
370.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 100 | 2109AB-10 | 9 | - | 18-35 | - | 1,2 | 330 | |||
377.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 150 | 2109AB-10 | 6 | - | 35-60 | - | 1,2 | 400 | |||
389.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 150 | 2109AB-10 | 11 | - | 50-150 | - | 1,6 | 420 | |||
586.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 150 | 2109AB-10 | 13 | - | 100-160 | - | 1,6 | 480 | |||
707.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 250 | 2109AB-10 | 6 | - | 160-250 | - | 1,6 | 850 | |||
833.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 250 | 2109AB-10 | 5 | - | 250-400 | - | 1,6 | 945 | |||
326.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 4 | - | 2922AB | 9 | 0,7-1,4 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 330 | |||
334.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 6 | - | 2922AB | 6 | 1,4-2,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 400 | |||
368.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 6 | - | 2922AB | 11 | 2-6 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 420 | |||
510.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 6 | - | 2922AB | 13 | 4-6,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | - | |||
633.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 10 | - | 2922AB | 6 | 6,5-10 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 850 | |||
759.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 10 | - | 2922AB | 5 | 10-16 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 945 | |||
373.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 4 | - | 2923AB-10 | 9 | 0,7-1,4 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 330 | |||
381.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 6 | - | 2923AB-10 | 6 | 1,4-2,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 400 | |||
393.00 € | 1 | 60 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 6 | - | 2923AB-10 | 11 | 2-6 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 420 | |||
592.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 6 | - | 2923AB-10 | 13 | 4-6,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 480 | |||
714.00 € | 1 | 60 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 10 | - | 2923AB-10 | 6 | 6,5-10 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 850 | |||
841.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 10 | - | 2923AB-10 | 5 | 10-16 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-400 mm: 1,6 mm | - | 945 | |||
597.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,01 | Metrico | - | 100/150 | 2046AB | - | - | 18-150 | - | - | - | |||
648.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 100/150 | 2109AB-10 | - | - | 18-150 | - | - | - | |||
1,040.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | - | 0,001 | Metrico | - | 100/150 | 543-310B | - | - | 18-150 | - | - | - | |||
623.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0005 | - | Pollici | 4-6 | - | 2922AB | - | 0,7-6 | - | - | - | - | |||
658.00 € | 1 | 5 giorni | Analogico | 0,0001 | - | Pollici | 4-6 | - | 2923AB-10 | - | 0,7-6 | - | - | - | - | |||
1,143.00 € | 1 | 60 giorni | Digitale | - | - | Pollici | - | - | - | - | 0,7-6 | - | 63 | - | 830 |
Loading...
Accuratezza(µm) | 2 | Ripetibilità | 0,5 µm | Repeat precision(μm) | 0,5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Digitale / Analogico
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Profonditàdi misura(inch)
Profonditàdi misura(mm)
Cod.Comparatore
Numero di astine di misura
Campo(inch)
Campo(mm)
Corsa puntalino
Corsa puntalino(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali