Fondello piatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02ACB440
21AZB231
100836
101039
101211
136872
137906
191559
192910
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Accuratezza
(inch)
Additional Spec Clamping Range Punto di contatto Lettura Digitale / Analogico Dimensioni
(mm)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Prolunghe
(inch)
Per Serie Funzioni Graduazione
(µm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Hysteresis
(µm)
Pollici - Metrici Massa
(kg)
Max. prof. di misura
(inch)
Measuring Face MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Parallelismo
(inch)
Plunger Stroke
(mm)
Probe Tip
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Gambo
(inch)
Gambo
(mm)
Stroke
(inch)
Tipo Diameter
(mm)
Massa
(g)

13.16 €

1 60 giorni --Bracket-Thread M 1,7 x 0,350-50-0Analogicoa = 1,2--ID-S eccetto modello solareFull set--0,014-Metric---810---3-1--4/8----

15.00 €

1 60 giorni -±0,002Ball Point Contact Element, 4 inch Base---Analogicoa = 2,5-1, 2, 42 (impermeabile), Tipo S e A--0,001---Inch-------Ball, R = 1.5 (No. 21JZA242)-0-8----1--320

9.00 €

1 5 giorni ---Ø 4-10---a = 3--3/ 4-0,2---0,8Metric7,5-carbide-tipped-------0-5-------

5.00 €

1 5 giorni Steel------a = 2,5--2/ ID-C/ ID-S/ ID-SSA: 4-48UNF-----Inch----------------0,2-

7.00 €

1 5 giorni -±0,0010-0,4 inch, 0,001 inch, Tube Thickness-Thread # 4-48UNF--a = 2,2--1Tube thicknesses - Minimum inside diameter 3,5 mm-0,001---Inch-0,8---------------200

13.00 €

1 5 giorni -±0,0001One Revolution, Shockproof-Carbide tipped, thread: 4-48UNF-Analogicoa = 1,5±0,0001-1 (impermeabile)ANSI/AGD type-0,0001---Inch------2,2--0,008-0,010,3759,52-ANSI/AGD Standard-163

9.00 €

1 60 giorni -±0,00020-0,05 inch, 0,0001 inch, Standard-Thread # 4-48UNF--a = 1--1.003Ceramic disc contact Points-0,0001---Inch-1,2---0,0002-----------205

13.00 €

1 5 giorni -±0,0010-0,5 inch, 0,001 inch, Standard, Ceramic Contact Elements-Thread # 4-48UNF--a = 1--1.911AB-10, 1.913AB-10, 1.921AB-10,1.923AB-10, 1.925AB-10Ceramic disc contact Points-0,001---Inch-1,2---------------205

15.00 €

1 5 giorni -±0,0020-1 inch, 0,001 inch, Standard, Ceramic Contact Elements-Thread # 4-48UNF--a = 1,2--2 (impermeabile), Tipo FCeramic disc contact Points-0,001---Inch-1,2---------------220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note Fondello piatto

Supporto tecnico