Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
506-207 |
514-102 |
514-104 |
514-106 |
514-108 |
514-170 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Remarks | Regolazione scala | Regolazione fine (mm) | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Errore max amm. J MPE (mm) | Campo (mm) | Scale Adjustment (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.00 € | 1 | 5 giorni | - | 15 mm: 300 / 450 / 600 mm range, 25 mm: 1,000 mm range | 4 | ±0,03 | - | 0-200 | - | 1,4 | |||
498.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 4 | ±0,04 | - | 0-300 | 15 | 3,1 | |||
958.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 4 | ±0,05 | - | 0-450 | 15 | 3,4 | |||
1,317.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 7 | ±0,05 | - | 0-600 | 15 | 7,4 | |||
2,797.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 6 | ±0,07 | - | 0-1000 | 15 | 20 | |||
6,926.00 € | 1 | 5 giorni | Con lente diingrandimento | - | 20 | ±0,18 | ±0,18 | 0-1500 | 25 | 26 |
Loading...
Product Type | Misuratore di altezza | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Metrico | Graduazione(mm) | 0,02 |
Configura
Proprietà di base
Remarks
Regolazione scala
Regolazione fine(mm)
Max. Permissible Error E MPE(mm)
Errore max amm. J MPE(mm)
Campo(mm)
Scale Adjustment(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali