Height Master universale, Pollici

Height Master universale, Pollici
L'Height Master, progettato per l'utilizzo verticale o orizzontale permette svariate applicazioni, tra le quali il controllo accurato dei movimenti della tavola di macchine utensili.Fornito con confezione in legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
515-310
515-311
515-512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza passo blocchetti Parallelismo Parallelismo
(µm)
Passo blocchetti
(inch)
Campo
(inch)
Graduazione
(mm)
Massa
(kg)

5,125.00 €

1 60 giorni ±50 µin-10,5 (in linea)0,2-12,20,00121,4

5,125.00 €

1 60 giorni ±50 µin-11 (sfalsati)0,2-12,20,00123

9,267.11 €

1 60 giorni Campo ≤ 310 mm: ±1,5 μm310 < Campo ≤ 610 mm: ±2,5 μm 610 < Campo ≤ 1010 mm: ±3,5 μmcampo ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < campo ≤ 1010 mm: 2 μm-5 (Diritto)0,2-18,2-42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per misuratore di altezza Pollici - Metrici Pollici Feed Error(µin) ±40
Retrace Error(µin) 40 Micrometer Adjustment(mm) 20 Micrometer Feed(mm) 0,5

Supporto tecnico