Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
515-322 |
515-520 |
515-523 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza passo blocchetti | Parallelismo | Feed Error (µm) | Parallelismo (µm) | Retrace Error (µm) | Passo blocchetti (mm) | Campo (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,125.00 € | 1 | 5 giorni | ±1,5 µm | - | ±1 | 1 | 1 | 20 (Sfalsati) | 5-310 | 23 | |||
10,680.39 € | 1 | 5 giorni | Campo ≤ 310 mm: ±1,5 μm310 < Campo ≤ 610 mm: ±2,5 μm 610 < Campo ≤ 1010 mm: ±3,5 μm | campo ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < campo ≤ 1010 mm: 2 μm | ±1,2 | - | 1,2 | 10 (Diritto) | 5-610 | 45 | |||
20,507.89 € | 1 | 60 giorni | Campo ≤ 310 mm: ±1,5 μm310 < Campo ≤ 610 mm: ±2,5 μm 610 < Campo ≤ 1010 mm: ±3,5 μm | campo ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < campo ≤ 1010 mm: 2 μm | ±1,5 | - | 1,5 | 10 (Diritto) | 5-1010 | 63,5 |
Loading...
Product Type | Parti per misuratore di altezza | Pollici - Metrici | Metrico | Graduazione(mm) | 0,001 |
---|---|---|---|---|---|
Micrometer Adjustment(mm) | 20 | Micrometer Feed(mm) | 0,5 |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza passo blocchetti
Parallelismo
Feed Error(µm)
Parallelismo(µm)
Retrace Error(µm)
Passo blocchetti(mm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali