Truschino digitale a doppia colonna

Truschino digitale a doppia colonna
Truschino digitale Mitutoyo a doppia colonna. Modello standard. Uscita dati. Disponibile una ampia gamma di accessori per estendere il range di utilizzo dello strumento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
192-613-10
192-614-10
192-615-10
192-630-10
192-631-10
192-632-10
192-633-10
192-663-10
192-664-10
192-665-10
192-670-10
192-671-10
192-672-10
192-673-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Pollici - Metrici Selezione mm / pollici Compensazione diametro tastatore Tastatore elettronico Risoluzione
(inch)
Max. Permissible Error E MPE
(inch)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Errore max amm. J MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(kg)
Durata batteria

1,059.00 €

1 5 giorni -Metrico-------±0,02±0,020-3004,7circa 3500 ore

1,454.00 €

1 5 giorni -Metrico-------±0,05±0,050-6008,3circa 3500 ore

2,746.00 €

1 5 giorni -Metrico-------±0,07±0,070-100015,7circa 3500 ore

1,059.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,020-3006,5circa 3500 ore

1,409.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-18±0,05±0,050-45010,4circa 3500 ore

1,737.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-24±0,05±0,050-60010,4Circa 3500 ore

2,746.00 €

1 5 giorni -Pollici / metriciSi--0,0005 / 0,0002±0,0030,0030-40±0,07±0,070-100019,2circa 3500 ore

1,385.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorMetrico-SiSi----±0,02±0,020-3005,7circa 3500 ore

1,803.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorMetrico-SiSi----±0,04±0,040-6008,3circa 3500 ore

3,068.00 €

1 60 giorni Probe ConnectorMetrico-SiSi----±0,06±0,060-100015,7circa 3500 ore

1,385.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorPollici / metriciSiSiSi0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,020-3006,5circa 3500 ore

1,770.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorPollici / metriciSiSiSi0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-18±0,04±0,040-4508,3circa 3500 ore

1,803.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorPollici / metriciSiSiSi0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-24±0,04±0,040-6009,5circa 3500 ore

3,068.00 €

1 5 giorni Probe ConnectorPollici / metriciSiSiSi0,0005 / 0,0002±0,00250,00250-40±0,06±0,060-100019,8circa 3500 ore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Misuratore di altezza Display Method Digitale Selezione ± Si
ZERO / ABS Si DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Digitale / Analogico Digitale
Display LCD altezza caratteri 11 mm Allarme basso voltaggio Si ON/OFF Si
PRESET (2 valori) Si Risoluzione(mm) 0,01 / 0,005 Max. velocità di risposta(mm/s) 500
Alimentazione batteria SR-44

Supporto tecnico