Digital ABSOLUTE Height Gauge

Digital ABSOLUTE Height Gauge
Truschini Digimatic

Dotati di encoder lineare ABSOLUTE integrato che elimina la necessità diimpostare il punto di origine ad ogni accensione. 
Esenti da errori di over speed.
Comoda manopola di spostamento della slitta
La colonna a grande rigidità garantisce una elevata precisione di misura.
Punta a tracciare in metallo duro in dotazione.
Uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
570-227
570-230
570-402
570-404
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selezione ± Additional Spec Display PRESET Remarks Scala Regolazione fine
(mm)
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Errore max amm. J MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(kg)
Alimentazione Durata batteria

759.00 €

1 5 giorni Si- LCD a 6 digit più segno (-), h = 11 mmSi2 x PRESETABSOLUTE4±0,03±0,030-2001,3batteria SR-44circa 5000 ore

3,286.00 €

1 5 giorni Si- LCD a 6 digit più segno (-), h = 11 mmSi-ABSOLUTE6±0,07±0,070-100016,8batteria SR-44circa 5000 ore

786.00 €

1 5 giorni -with HandwheelLCD, altezza caratteri 10 mm--Encoder lineare ABSOLUTE capacitivo-±0,03-0-3004,61 Batteria SR-44circa 20000 ore

1,382.00 €

1 5 giorni -with HandwheelLCD, altezza caratteri 10 mm--ABSOLUTE-±0,05-0-6006,41 Batteria SR-44circa 20000 ore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Misuratore di altezza Display Method Digitale Code No., code, part No Unlimited
ZERO / ABS Si DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Digitale / Analogico Digitale
Pollici - Metrici Metrico Allarme basso voltaggio Si Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
ON/OFF Si ORIGINE Si Risoluzione(mm) 0,01

Supporto tecnico