Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
192-130 |
192-131 |
192-132 |
192-133 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Errore max amm. J MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,03 | ±0,03 | 0-300 | 4,2 | |||
1,047.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,05 | ±0,05 | 0-450 | 9,2 | |||
1,260.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,05 | ±0,05 | 0-600 | 9,8 | |||
2,310.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,07 | ±0,07 | 0-1000 | 17 |
Loading...
Product Type | Misuratore di altezza | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Metrico | Risoluzione(mm) | 0,01 | Graduazione(mm) | 0,01 |
Configura
Proprietà di base
Max. Permissible Error E MPE(mm)
Errore max amm. J MPE(mm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali