Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
12AAF666 |
12AAF667 |
12AAF668 |
12AAF669 |
957261 |
957262 |
957263 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
238.03 € | 1 | 5 giorni | D=1 mm, 72 mm Length | |||
377.76 € | 1 | 5 giorni | D=2 mm, Ruby, 72 mm Length | |||
272.37 € | 1 | 5 giorni | D=10 mm, 82 mm Length | |||
297.24 € | 1 | 5 giorni | D=10 mm, 120 mm Length | |||
135.00 € | 1 | 5 giorni | D=2 mm, 72 mm Length | |||
142.11 € | 1 | 5 giorni | D=3 mm, 72 mm Length | |||
156.32 € | 1 | 5 giorni | D=4 mm, 76 mm Length |
Loading...
Product Type | Parti per misuratore di altezza | Remarks | Con gambo 8 mm |
---|
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali