CALIBRO TELESCOPICO

CALIBRO TELESCOPICO
Calibro telescopico Mitutoyo che consente la misura di diametri di fori o scanalature. Durante la misura di un foro, il tastatore precaricato a molla, si espande fino a toccare le pareti del foro stesso. Viene quindi bloccato in posizione con la manopola zigrinata sull'estremità del manico. E' necessario porre attenzione a rilevare la minima distanza tra le pareti che si oittine generalmente effettuando diverse misurazioni. La quota rilevata deve essere poi letta con un micrometro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
155-127
155-128
155-129
155-130
155-131
155-132
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo
(mm)

58.00 €

1 5 giorni 8~12,7

59.00 €

1 5 giorni 12,7~19

59.00 €

1 5 giorni 19~32

67.00 €

1 5 giorni 32~54

67.00 €

1 5 giorni 54~90

73.00 €

1 60 giorni 90~150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pollici - Metrici Metrico

Supporto tecnico