Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
215-120-10
Effective Table Dimensions(mm) | Ø 60 | Massa(kg) | 6,5 | Maximum Measuring Height(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Measuring Stroke(mm) | max.38 |
Si trova sulla pagina di Supporto per alesametri serie 526, il codice articolo è il seguente: 215-120-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215-120-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali