Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-311B-10 |
543-312B-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Punto di contatto | Ø Gambo (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.00 € | 1 | 5 giorni | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 | 8 | Norme EN ISO | |||
563.00 € | 1 | 5 giorni | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | 9,52 | Norme ASME/ANSI/AGD |
Loading...
Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si | Direzione conteggio selezionabile | Si |
---|---|---|---|---|---|
DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo |
Digital Step(mm) | 0,001 / 0,01 | Digital Step(inch) | 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | Digitale / Analogico | Digitale |
Modo di misura rapido | Si | Funzione Lock | Si | Giudizio Go/±NG | Si |
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | H MPE (Errore di Isteresi)(inch) | 0,0001 | Selezione mm/pollici | Si |
Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,003 | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) | ±0,0001 |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitato | Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Standard mode: 10 times/s fast mode: 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) | Forza di misura MPL(N) | ≤1,5 |
MIN Value Hold | Si | ON/OFF | Si | PRESET (x3) | Si |
Protezione | IP42 | R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 | R MPE (Ripetibilità)(inch) | 0,0001 |
Campo(mm) | 12,7 | Campo(inch) | 0,5 | Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Massa(g) | 170 | Alimentazione | 1 battery CR2032 | Durata batteria | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month |
Configura
Proprietà di base
Punto di contatto
Ø Gambo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali