Digital ABSOLUTE Borematic (Internal)

Digital ABSOLUTE Borematic (Internal)
Micrometro singolo a tre punte ABSOLUTE Digimatic a leva.
Consente misure rapide e semplici.
I punti di misura rivestiti in titanio offrono maggiore durata e resistenza agli urti.
Facilità di lettura grazie ad un ampio display LCD con altezza caratteri di 11 mm.
Display ruotabile a 330° per letture ad ogni inclinazione.
Funzione giudizio di tolleranza GO/±NG .
Funzione blocco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
568-361
568-362
568-363
568-364
568-365
568-366
568-367
568-368
568-369
568-370
568-371
568-372
568-373
568-374
568-375
568-461
568-462
568-463
568-464
568-465
568-466
568-467
568-468
568-469
568-470
568-471
568-472
568-473
568-474
568-475
568-924
568-925
568-926
568-927
568-928
568-929
568-930
568-936
568-955
568-956
568-957
568-958
568-959
568-965
568-966
568-967
568-968
568-969
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digital Step
(inch)
Pollici - Metrici Individual Ranges
(mm)
Campi singoli
(inch)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Superfici di misura Campo
(mm)
Campo
(inch)
Setting Rings Included Massa
(g)

1,405.00 €

1 5 giorni -Metrico--±5Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro6~8--480

1,405.00 €

1 5 giorni -Metrico--±5Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro8~10--485

1,405.00 €

1 5 giorni -Metrico--±5Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro10~12--485

1,434.00 €

1 5 giorni -Metrico--±5Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro12~16--475

1,434.00 €

1 5 giorni -Metrico--±5Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro16~20--480

1,528.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro20~25--540

1,528.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro25~30--555

1,659.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro30~40--565

1,659.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro40~50--610

1,733.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro50~63--730

1,768.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro62~75--740

1,825.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro75~88--790

1,825.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro87~100--800

1,933.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro100~113--900

1,964.00 €

1 5 giorni -Metrico--±6Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro112~125--910

1,405.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-0,275~0,35-480

1,405.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici---Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-0,35~0,425-485

1,405.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-0,425~0,5-485

1,434.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-0,5~0,65-475

1,434.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-0,65~0,8-480

1,528.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-0,8~1-480

1,528.00 €

1 5 giorni 0.00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-1~1,2-555

1,659.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-1,2~1,6-565

1,659.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-1,6~2-610

1,750.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-2~2,5-730

1,785.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-2,5~3-740

1,843.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-3~3,5-790

1,843.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-3,5~4-800

1,933.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-4~4,5-900

1,983.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici---Riporto in titanio-4,5~5-910

2,070.00 €

1 5 giorni -Metrico6-8 8-10 10-12--Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro6~12-Ø8 mm (177~125) Ø10 mm (177~126)530

2,223.00 €

1 5 giorni -Metrico12-16 16-20 20-25--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro12~15-Ø16 mm (177~177) Ø20 mm (177~286)690

2,616.00 €

1 5 giorni -Metrico25-30 30-40 40-50--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro25~50-Ø30 mm (177~288) Ø40 mm (177~290)930

4,440.00 €

1 5 giorni -Metrico50-63 62-75 75-88 87-100--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro50~100-Ø62 mm (177~314) Ø87 mm (177~318)1850

2,070.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici-0,275-0,35 0,35-0,425 0,425-0,5-Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-0,275~0,5Ø0,35 " (177~179) / Ø0,425 " (177~283)530

2,223.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici-0,5-0,65 0,65-0,8 0,8-1-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-0,5~1Ø0,65 " (177~182) / Ø0,8 " (177~287)690

2,616.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici-1-1,2 1,2-1,6 1,6-2-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-1-2Ø1,2 " (177~289) / Ø1,6 " (177~291)930

4,440.00 €

1 5 giorni 0,00005Pollici / metrici-2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-2-4Ø2,5 " (177~315) / Ø3,5 " (177~319)1850

4,565.00 €

1 5 giorni -Metrico6-8 8-10 10-12--Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro6~12-Ø8 mm (177~125) Ø10 mm (177~126)1450

4,708.00 €

1 5 giorni -Metrico12-16 16-20 20-25--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro12~25-Ø16 mm (177~177) Ø20 mm (177~286)1520

5,244.00 €

1 5 giorni -Metrico25-30 30-40 40-50--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro25~50-Ø30 mm (177~288) Ø40 mm (177~290)1750

3,745.00 €

1 5 giorni -Metrico50-63 62-75--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro50~75-Ø62 mm (177~314)1490

4,157.00 €

1 5 giorni -Metrico75-88 87-100--Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro75~100-Ø87 mm (177~318)1610

4,565.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici-0,275-0,35 0,35-0,425 0,425-0,5-Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-0,275~0,5Ø0,35 " (177~179) / Ø0,425 " (177~283)1450

4,708.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici-0,5-0,65 0,65-0,8 0,8-1-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-0,5~1Ø0,65 " (177~182) / Ø0,8 " (177~287)1520

5,244.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici-1-1,2 1,2-1,6 1,6-2-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-1-2Ø1,2 " (177~289) / Ø1,6 " (177~291)1750

3,745.00 €

1 5 giorni 0.00005Pollici / metrici-2-2,5 2,5-3-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-2-3Ø2,5 " (177~315)1490

4,157.00 €

1 60 giorni 0,00005Pollici / metrici-3-3,5 3,5-4-Acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-3-4Ø3,5 " (177~319)1610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

2 x PRESET Si ZERO / ABS Si DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si
Uscita dati Si Digital Step(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digitale
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si Metodo di misura 3 punti
ON/OFF Si Display LCD altezza caratteri 11 mm Alimentazione batteria SR-44
Durata batteria circa 5000 ore

Supporto tecnico