Alesametro Digimatic ABS

Alesametro Digimatic ABS
Alesametro Digimatic che consente di effettuare misure con incredibile accuratezza sino alla profondità di 2 m .

Alesametro di precisione per la misura di fori in profondità. Un' indicatore a barre aiuta la lettura dello strumento.
Possibilità di impostare fino a 3 valori campione, e memorizzarli con i loro limiti di tolleranza. 
Tolleranze GO/±NG, e possibilità di utilizzare fino a 4 prolunghe (250 o 500 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
511-501
511-502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di astine di misura Campo
(mm)
Massa
(g)

1,750.26 €

1 5 giorni 1245~100500

2,090.13 €

1 5 giorni 13100~160570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(mm) 0,003 (escluso errore di quantizzazione) DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Digital Step(mm) 0,001
Digitale / Analogico Digitale Giudizio Go/±NG Si Pollici - Metrici Metrico
MIN Value Hold Si ON/OFF Si PRESET (x3) Si
Ripetibilità(mm) 0.002 Corsa puntalino(mm) 1,2 Display LCD altezza caratteri 7,5 mm
Alimentazione 2 batterie SR-44 Durata batteria circa 2000 ore Forza di misura(N) ≤5

Supporto tecnico